(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横押型クランプ No.FM150-2S

横押型クランプ No.FM150-2S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,327円
税込単価
10,260円

ブラケット取付の小型押し引き兼用トグルクランプ。【特長】・トグルクランプの特性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    横押し型
  • 装着方法:
    ベースなし
  • クランプボルトサイズ:
    M8
  • 締圧力(N):
    1500
  • 本体材質:
    ステンレス
  • クランプ部材質:
    ステンレス
  • アーム高さ H(mm):
    13.35
  • アーム長さ L(mm):
    53.5
  • 先端ボルト位置調節:
    調整不可(固定)
  • クランプボルト:
    固定
  • ストローク(mm):
    38.1
  • トラスココード:
    162-0762

型番

NO.FM150-2S 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類横押し型装着方法ベースなし
クランプボルトサイズM8締圧力(N)1500
本体材質[ステンレス] ステンレスクランプ部材質ステンレス
アーム高さ H(mm)13.35アーム長さ L(mm)53.5
先端ボルト位置調節調整不可(固定)クランプボルト固定
ストローク(mm)38.1トラスココード162-0762
RoHS ?10 - -

商品情報

外形図

横押型クランプ No.FM150-2S 外形図

製品仕様

  • 分類:横押型トグルクランプ
  • 製品番号:NO.FM150-2S
  • 質量:265g
  • 締圧力:1.5kN(150kgf)(最大値)
  • 材質:ステンレス
  • 表面処理:なし
  • 付属品:取付用ナットM20 P=1.5ナット1個、ピンカバー1個 (付属品は装着してあります。)
  • 取付方法:ブランケット取付他

使用例

横押型クランプ No.FM150-2S 使用例

FMシリーズ取付説明

商品特長詳細

  • No.FM150のステンレスモデルです。
  • ハンドルポジションが自由な位置にクランプを取り付けることができ応用範囲の広い作業が可能です。
  • ナットで挟み込んで取付するタイプです。
  • 横押し型としてもフック型(引っぱり型)としても使えます。(引いた状態でも保持します)

注意・禁止事項

  • 表記の締圧力は目安です
  • 衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
  • 手を挟まないように注意してください

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.FM150-2S

10

1個

9,327( 10,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

ブラケット取付の小型押し引き兼用トグルクランプ。
【特長】
・トグルクランプの特性を活かし、1.5kNの力で固定可能。
・ストローク:38.1mm。
・ステンレス製。
【用途】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押型クランプ No.FM150-2Sの型番NO.FM150-2Sのページです。
型番NO.FM150-2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押型クランプ No.FM150-2S

横押型クランプ No.FM150-2S

    横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

    横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

      横押型クランプ FM50-2S

      横押型クランプ FM50-2S

        横押型クランプ No.FM50

        横押型クランプ No.FM50

          育良 横押し型トグルクランプ ISK-51MB0

          育良 横押し型トグルクランプ ISK-51MB0

            トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

            トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

              横押型クランプ No.51MB

              横押型クランプ No.51MB

                トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

                トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

                  横押型クランプ No.FM250

                  横押型クランプ No.FM250

                    トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

                    トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

                      横押型クランプ No.SL50R

                      横押型クランプ No.SL50R

                        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30510M

                        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30510M

                          横押型クランプ No.SL350

                          横押型クランプ No.SL350

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ 育良精機製作所 ミスミ カクタ ミスミ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ
                            通常価格 9,327円 2,997円 4,620円 2,397円 19,206円 7,250円 15,747円 6,810円 4,897円 24,060円 1,806円 23,482円 4,789円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 21日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 ベースなし ベースなし ベースなし ベースなし フランジベース フランジベース フランジベース ベースなし ベースなし ベースなし フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 M8 M6 M6 M12 M12 M12 M12 M10 M12 M4 M12 M10
                            締圧力(N) 1500 1500 900 900 3000 3000 3000 3000 3200 10000 500 10000 10000
                            本体材質 ステンレス スチール ステンレススチール(SUS304) スチール スチール S45C スチール S45C スチール SS400 スチール SS400 スチール

                            横押型クランプ No.FM150-2Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト