(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,997円
税込単価
3,297円

ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。【特長】・ストローク:38.1mm...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    横押し型
  • 装着方法:
    ベースなし
  • クランプボルトサイズ:
    M8
  • 締圧力(N):
    1500
  • 本体材質:
    スチール
  • クランプ部材質:
    スチール
  • アーム高さ H(mm):
    13.35
  • アーム長さ L(mm):
    53.5
  • 先端ボルト位置調節:
    調整不可(固定)
  • クランプボルト:
    固定
  • ストローク(mm):
    38.1
  • トラスココード:
    122-9613

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150 外形図

製品仕様

  • 分類:横押型トグルクランプ
  • 製品番号:NO.FM150
  • 質量:275g
  • 締圧力:1.5kN(150kgf)(最大値)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 表面処理:三価ユニクロ
  • 付属品:取付用ナットM20 P=1.5ナット1個、ピンカバー1個 (付属品は装着してあります。)
  • 取付方法:ブランケット取付他

使用例

横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150 使用例

FMシリーズ取付説明

商品特長詳細

  • ハンドルポジションが自由な位置にクランプを取り付けることができ応用範囲の広い作業が可能です。
  • ナットで挟み込んで取付するタイプです。
  • 横押し型としてもフック型(引っぱり型)としても使えます。(引いた状態でも保持します)

注意・禁止事項

  • 表記の締圧力は目安です
  • 衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
  • 手を挟まないように注意してください

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.FM150

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
【特長】
・ストローク:38.1mm。
・トグルクランプの特性を活かし、1.5kNの力で固定可能。
【用途】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

NO.FM150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150の型番NO.FM150のページです。
型番NO.FM150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

    横押型クランプ No.FM150-2S

    横押型クランプ No.FM150-2S

      横押型クランプ FM50-2S

      横押型クランプ FM50-2S

        横押型クランプ No.FM50

        横押型クランプ No.FM50

          育良 横押し型トグルクランプ ISK-51MB0

          育良 横押し型トグルクランプ ISK-51MB0

            横押型クランプ No.51MB

            横押型クランプ No.51MB

              横押型クランプ No.SL50R

              横押型クランプ No.SL50R

                トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

                トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

                  トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

                  トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

                    横押型クランプ No.FM250

                    横押型クランプ No.FM250

                      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

                      トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

                        横押型クランプ No.SL350

                        横押型クランプ No.SL350

                          横押型クランプ No.51B-S

                          横押型クランプ No.51B-S

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ 育良精機製作所 カクタ カクタ ミスミ ミスミ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ カクタ
                            通常価格 2,997円 9,327円 4,620円 2,397円 19,206円 15,747円 1,806円 7,250円 6,810円 4,897円 24,060円 4,789円 3,889円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 ベースなし ベースなし ベースなし ベースなし フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ベースなし ベースなし ベースなし フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 M8 M6 M6 M12 M12 M4 M12 M12 M10 M12 M10 M10
                            締圧力(N) 1500 1500 900 900 3000 3000 500 3000 3000 3200 10000 10000 1600
                            本体材質 スチール ステンレス ステンレススチール(SUS304) スチール スチール スチール スチール S45C S45C スチール SS400 スチール スチール

                            横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            ワーククランプ用途で利用
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                            外販用検査治具付帯部品としてワーククランプ用途で利用しています。得意先様よりカクタ商品を推奨されることも多く、平素より実装環境やワークの形状に応じた適正品を使い分けしています。型番:NO.FM150も当該品の一つとして今回利用しましたが、期待に違わぬ性能を発揮する商品として満足しています。以前に海外メーカーの類似品を使用しましたが、安価ではあっても性能、品質が劣るため、余分なリスク回避のためにも信頼できるカクタのクランプ利用に回帰しました。当社製品はリードタイムがタイトなことが多いため、在庫品であれば当日18時までの発注で翌日の早い時間に入手可能な点や土曜日の発注も可能等ミスミ利用に利便性の高さを感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フェルト押さえクランプとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/06
                            巾30mmx厚さ6mmx1200mmのフェルト加工時のクランプとして6個使用。縦引きで鉄板を介してフェルトを押さえる。使い勝手が大変良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークへの保持用為
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/01
                            取付向きが自由なのが、いい所です。

                            反対に、自由なので作業(ハンドル位置)規制時は、ナットの締め込みでは
                            厳しい為、取付側に回転止め等が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました