(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック型クランプ No.FA160-2S

フック型クランプ No.FA160-2S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,985円
税込単価
7,684円

フランジベースのフック型トグルクランプ。【特長】・ストローク:40mm。・トグ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フック型クランプ NO.FA160-2S0の寸法図

製品仕様

外観図

フック型クランプ NO.FA160-2S イメージ

仕様

  • 分類名:フック型
  • 製品番号:FA160-2S
  • 質量:350g
  • 締圧力:3.0kN(300kgf)
  • 材質:ステンレススチール
  • 取り付け方法:フランジベース
  • 付属品:2Sモデルにはアタッチメント付属しない。

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.FA160-2S

10

1個

6,985( 7,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジベースのフック型トグルクランプ。
【特長】
・ストローク:40mm。
・トグルクランプの特性を活かし、3.0kNの力で固定可能。
・ステンレス製。
【用途】
・U型・フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
・機械部品・装置部品として使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

NO.FA160-2Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック型クランプ No.FA160-2Sの型番NO.FA160-2Sのページです。
型番NO.FA160-2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック型クランプ No.FA160-2S

フック型クランプ No.FA160-2S

    フック型クランプ No.FA160

    フック型クランプ No.FA160

      フック型クランプ No.FA150-2S

      フック型クランプ No.FA150-2S

        フック型クランプ No.FA150

        フック型クランプ No.FA150

          フック型クランプ No.FA120-2S

          フック型クランプ No.FA120-2S

            フック型(引っぱり型)クランプ No.FA-110

            フック型(引っぱり型)クランプ No.FA-110

              横押型クランプ No.07

              横押型クランプ No.07

                フック型クランプ No.FA110-2S

                フック型クランプ No.FA110-2S

                  フック型クランプ No.FA120

                  フック型クランプ No.FA120

                    トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-452・GH-452-SS

                    トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-452・GH-452-SS

                      トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43150

                      トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43150

                        トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43110

                        トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43110

                          横押し型トグルクランプ ISK-X60

                          横押し型トグルクランプ ISK-X60

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所
                            通常価格 6,985円 2,583円 7,368円 2,625円 5,450円 2,975円 1,985円 5,989円 2,304円 859円 1,405円 955円 3,756円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 横押し型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M10 M10 M10 M10 M6 M6 M4 M6 M6 M8 M10 M5 M8
                            締圧力(N) 3000 3000 3000 3000 1700 1700 500 1700 1700 1700 3000 1700 3000
                            本体材質 ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス スチール スチール ステンレス スチール - SS400 SS400 スチール

                            フック型クランプ No.FA160-2Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高温での使用は可能ですか?
                            A
                            部品は金属なので原則使用に問題はございません。
                            ただし、熱膨張による部品同士のクリアランスの減少、及び潤滑油の抜け落ちによる動作不良が起こる可能性はございます。
                            高温下でのご使用の際はご了承ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました