フランジベースのフック型トグルクランプ。【特長】・ストローク:30mm。・トグ...
FA120のステンレスモデル。
製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。
Loading...
フランジベースのフック型トグルクランプ。
【特長】
・ストローク:30mm。
・トグルクランプの特性を活かし、1.7kNの力で固定可能。
・ステンレス製。
【用途】
・U型・フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
・機械部品・装置部品として使用可能。
Loading...
NO.FA120-2Sで型番確定
フック型クランプ No.FA120-2Sの型番NO.FA120-2Sのページです。
型番NO.FA120-2Sに関する仕様情報を記載しております。