(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック型クランプ No.FA110RK

フック型クランプ No.FA110RK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,789円
税込単価
3,068円

フランジベースのフック型トグルクランプ。【特長】・ストローク:30mm。・トグ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    引張り型
  • 装着方法:
    フランジベース
  • クランプボルトサイズ:
    M6
  • 締圧力(N):
    1700
  • 本体材質:
    スチール
  • クランプ部材質:
    スチール
  • アーム高さ H(mm):
    22
  • アーム長さ L(mm):
    21
  • クランプボルト:
    なし
  • トラスココード:
    120-2901

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フック型クランプ NO.FA110RKの寸法図

製品仕様

外観図

フック型クランプ NO.FA110RK イメージ

仕様

ストローク30mm。
振動にも強いセルフロックタイプのトグルクランプ。

  • 分類名:フック型
  • 製品番号:FA110RK
  • 質量:200g
  • 締圧力:1.7kN(170kgf)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • 付属品:Uアタッチメント1個
  • 表面処理:三価クロムメッキ

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.FA110RK

10

1個

2,789( 3,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジベースのフック型トグルクランプ。
【特長】
・ストローク:30mm。
・トグルクランプの特性を活かし、1.7kNの力で固定可能。
・セルフロック付で誤動作防止。
【用途】
・U型・フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
・機械部品・装置部品として使用可能。

カタログ

 

Loading...

NO.FA110RKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック型クランプ No.FA110RKの型番NO.FA110RKのページです。
型番NO.FA110RKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック型クランプ No.FA110RK

フック型クランプ No.FA110RK

    フック型クランプ No.FA120RK

    フック型クランプ No.FA120RK

      フック型クランプ No.FA160RK

      フック型クランプ No.FA160RK

        フック型クランプ No.FA150RK

        フック型クランプ No.FA150RK

          フック型(引っぱり型)クランプ No.FA-110

          フック型(引っぱり型)クランプ No.FA-110

            トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

            トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク23mm ストレートアーム GH-30290M

              育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-PA2500

              育良 引き止め専用型トグルクランプ ISK-PA2500

                トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク12mm ストレートアーム

                トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク12mm ストレートアーム

                  フック型(引っぱり型)クランプ No.FA200

                  フック型(引っぱり型)クランプ No.FA200

                    横押型クランプ No.07

                    横押型クランプ No.07

                      横押し型トグルクランプ ISK-51BXS0

                      横押し型トグルクランプ ISK-51BXS0

                        横押し型トグルクランプ ISK-X60

                        横押し型トグルクランプ ISK-X60

                          横押し型トグルクランプ ISK-070

                          横押し型トグルクランプ ISK-070

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ カクタ 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所
                            通常価格 2,789円 2,839円 3,289円 3,755円 2,975円 3,020円 1,457円 1,351円 2,989円 1,985円 2,263円 3,756円 1,338円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目  
                            種類 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 横押し型 引張り型 引張り型 引張り型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M6 M6 M10 M10 M6 M12 - M10 M5 M4 M10 M8 M5
                            締圧力(N) 1700 1700 3000 3000 1700 2950 1700 160 3200 500 600 3000 500
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール SS400 スチール SS400 スチール スチール スチール スチール スチール

                            フック型クランプ No.FA110RKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高温での使用は可能ですか?
                            A
                            部品は金属なので原則使用に問題はございません。
                            ただし、熱膨張による部品同士のクリアランスの減少、及び潤滑油の抜け落ちによる動作不良が起こる可能性はございます。
                            高温下でのご使用の際はご了承ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました