(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック型(引っぱり型)クランプ No.FA-110

フック型(引っぱり型)クランプ No.FA-110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,975円
税込単価
3,273円

フランジベースのフック型トグルクランプ。【特長】・ストロークは30mm。・トグ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フック型(引っぱり型)クランプ NO.FA-110の寸法図

製品仕様

外観図

フック型(引っぱり型)クランプ NO.FA-110 イメージ

仕様

ストローク30mm。

  • 分類名:フック型
  • 製品番号:FA110
  • 質量:180g
  • 締圧力:1.7kN(170kgf)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • 付属品:Uアタッチメント1個
  • 表面処理:三価クロムメッキ

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.FA-110

10

1個

2,975( 3,273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジベースのフック型トグルクランプ。
【特長】
・ストロークは30mm。
・トグルクランプの特性を活かし、1.7kNの力で固定可能。
【用途】
・U型・フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
・機械部品・装置部品として使用可能。

カタログ

 

Loading...

NO.FA-110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック型(引っぱり型)クランプ No.FA-110の型番NO.FA-110のページです。
型番NO.FA-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック型(引っぱり型)クランプ No.FA-110

フック型(引っぱり型)クランプ No.FA-110

    フック型クランプ No.FA120

    フック型クランプ No.FA120

      フック型クランプ No.FA110-2S

      フック型クランプ No.FA110-2S

        フック型クランプ No.FA160

        フック型クランプ No.FA160

          フック型クランプ No.FA110RK

          フック型クランプ No.FA110RK

            フック型クランプ No.FA150

            フック型クランプ No.FA150

              フック型クランプ No.FA160-2S

              フック型クランプ No.FA160-2S

                フック型クランプ No.FA120-2S

                フック型クランプ No.FA120-2S

                  フック型クランプ No.FA120RK

                  フック型クランプ No.FA120RK

                    フック型クランプ No.PA150

                    フック型クランプ No.PA150

                      フック型クランプ No.FA150-2S

                      フック型クランプ No.FA150-2S

                        フック型クランプ No.FA160RK

                        フック型クランプ No.FA160RK

                          フック型クランプ No.FA150RK

                          フック型クランプ No.FA150RK

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ
                            通常価格 2,975円 2,304円 5,989円 2,583円 2,789円 2,625円 6,985円 5,450円 2,839円 1,905円 7,368円 3,289円 3,755円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型 引張り型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M6 M6 M6 M10 M6 M10 M10 M6 M6 - M10 M10 M10
                            締圧力(N) 1700 1700 1700 3000 1700 3000 3000 1700 1700 1700 3000 3000 3000
                            本体材質 スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール ステンレス ステンレス スチール スチール(SPCC) ステンレス スチール スチール

                            フック型(引っぱり型)クランプ No.FA-110のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スピンドルなど単品で購入できますか?
                            A
                            スピンドルセットでご購入頂けます。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました