(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーボドライバ D2シリーズ

サーボドライバ D2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
72,571円
税込単価
79,828円

ACサーボモータの制御に欠かせないドライバ。STP/DIR、CW/CCW、A/...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Aフレーム(D2x-01xx-S-Ax)

単位:mm
サーボドライバ D2シリーズ 外形図01

Bフレーム(D2x-04xx-S-Bx)

サーボドライバ D2シリーズ 外形図02

Cフレーム(D2x-10xx-S-Cx)

サーボドライバ D2シリーズ 外形図03

製品仕様

型番機械フレームドライバ容量
(定格負荷)
D2-0123-S-A0Aフレーム約0.4kVA
D2-0423-S-B0Bフレーム約0.9kVA
D2-1023-S-C0Cフレーム約1.8kVA
D2T-0123-S-A4Aフレーム約0.4kVA
D2T-0423-S-B4Bフレーム約0.9kVA
D2T-1023-S-C4Cフレーム約1.8kVA

製品仕様

電源入力220V主電源A~Dフレーム単相/三相、200V~240V 50/60Hz
制御電源A~Dフレーム単相、200V~240V 50/60Hz
環境条件温度操作温度:0℃~+45℃
(45℃を超える環境であれば、周囲の空気を強制的に循環させる)
保存温度:-20℃~+65℃
湿度0 to 90%RH(結露しない)
標高海抜1,000メートル未満
振動保護1G(10 to500Hz)
主回路制御方式IGBT PWM 空間ベクトル制御
エンコーダフィードバック13bit省配線インクリメンタル型
17bitシリアルインクリメンタル型
二重ループ(フル閉ループ及17bitアブソリュート型)
I/O信号コネクタ制御信号入力数汎用:9個(D2T:10個)
出力数汎用:4個(D2T:5個)
アナログ信号入力数1個(12bit A/D)
出力数2個(アナログモニタリング)-作成中
パルス信号入力数2個(低速チャネル、高速チャネル)
出力数4個(デファレンシャルLine driver:3出力、オープンコレクタ1出力)
ブレーキコネクタ制御信号出力直接ブレーキに接続して使用でき、また汎用出力としてプログラム化した制御が可能
通信機能USBPCと接続、115,200bps
パネル/インジケーター4ボタンドットマトリクス 2*8文字 LCDステータスディスプレイ
LEDステータスインジケーター(グリーン、レッド)
回生機能外部接続のみ
制御モード制御モードの切換え可
(1)位置制御(2)速度制御(3)トルク制御
(4)位置/速度制御(5)位置/トルク制御(6)速度/トルク制御
ダイナミックブレーキN/A

型番リスト

型番
定格出力(W)
ブレーキ・オプション
エンコーダ形式
フレーム
定格負荷(kVA)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D2-0123-S-A0

50/100
なし
13ビット標準インクリメンタルおよび省配線型インクリメンタル共用
Aフレーム
0.4
-

1個

72,571( 79,828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ACサーボモータの制御に欠かせないドライバ。
STP/DIR、CW/CCW、A/Bパルス形式をサポートしています。

【特長】
・2行のLCDディスプレイでメッセージとパラメータを表示。
・速度または力/トルクモードに対して±10Vの電圧またはデジタルコマンドをサポート
・システムの構造に起因する振動を抑制し、機械の製造効率を改善します。
・ドライバを設定する各種ツールが充実しています。
・モータショート検出、過電圧、位置誤差の検出など保護機能が充実しています。

【用途】
工業用自動制御装置・工作機械・検査装置・医療機器など

カタログ

D2-0123-S-A0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボドライバ D2シリーズの型番D2-0123-S-A0のページです。
型番D2-0123-S-A0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーボドライバ D2シリーズ

サーボドライバ D2シリーズ

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

      DCサーボモータドライバ MS-100シリーズ

      DCサーボモータドライバ MS-100シリーズ

        Σ-7Sモデル サーボパック アナログ電圧・パルス列指令形

        Σ-7Sモデル サーボパック アナログ電圧・パルス列指令形

          ACサーボモータ(シリンダタイプ)・ドライバ G5シリーズ

          ACサーボモータ(シリンダタイプ)・ドライバ G5シリーズ

            Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形

            Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形

              センサレスサーボ MM-GKRシリーズ

              センサレスサーボ MM-GKRシリーズ

                G5シリーズ関連機器・接続ケーブル

                G5シリーズ関連機器・接続ケーブル

                  サーボアンプ MELSERVO-J5シリーズ

                  サーボアンプ MELSERVO-J5シリーズ

                    サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ

                    サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ

                      ACサーボモータ FRLSシリーズ

                      ACサーボモータ FRLSシリーズ

                        ACサーボモータ用オプション 1Sシリーズ

                        ACサーボモータ用オプション 1Sシリーズ

                          MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ(小容量・低慣性)

                          MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ(小容量・低慣性)

                            メーカー HIWIN(ハイウィン) オムロン 澤村電気工業 安川電機 オムロン 安川電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 HIWIN(ハイウィン) オムロン 三菱電機
                            通常価格 72,571円 32,646円 85,909円 56,657円 52,670円 32,952円 57,428円 1,005円 62,121円 60,224円 27,000円 4,149円 39,253円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~  
                            種類 ドライバ単体 - ドライバ単体 ドライバ単体 - モータ単体 モータ単体 - ドライバ単体 ドライバ単体 モータ単体 - モータ単体
                            電圧仕様 AC110/220仕様 - DC - - AC200 - - - - AC220仕様 - 200Vクラス
                            電源 三相 - - - - 単相 - - - - 単相/三相 - 単相/三相
                            分解能(p/rev) 10,000 - - - - 16,000,000 5,120 - - - 10,000 - 67,108,864
                            インターフェース 全機能 - - - - - - - - - - - -

                            サーボドライバ D2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました