(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACサーボモータ FRLSシリーズ

ACサーボモータ FRLSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
27,000円 ~ 38,000円  特別価格 
税込価格
29,700円 ~ 41,800円  特別価格 

低慣性、小容量タイプのサーボモータです。定格出力50~400Wをラインナップ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ACサーボモータ FRLSシリーズ 外形図

製品仕様

モータ仕様と使用環境

  • 防護等級:IP65
  • 保存環境:室内で光が当たらない場所
    以下の環境は避ける
    a.腐蝕性ガス
    b.可燃性ガス
    c.油汚れや汚れ
  • 使用温度:0~+40℃
  • 保存温度:-15~+70℃
  • 使用湿度:80%RH以下
  • 保存湿度:80%RH以下
  • 標高海抜:1,000m以下
  • 耐振動:49m/s2以下

50W

ACサーボモータ FRLSシリーズ 製品仕様関連画像

注1:ブレーキは物体の停止を保持するためのものです。減速、ダイナミックブレーキまたは緊急停止に使わないでくたさい。ブレーキの吸引と開放時間は回路によって異なります。
使用時は実際の動作における遅延時間にご注意ください。

型番リスト

型番
定格出力(W)
ブレーキ・オプション
エンコーダ形式
フレームサイズ(mm)
シャフト
オイルシール
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
50
なし
13ビット標準インクリメンタル
42
円形
-

1個

27,000( 29,700円 )

-

100
なし
13ビット標準インクリメンタル
42
円形
-

1個

32,857円

19,714

( 21,685円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
200
なし
13ビット標準インクリメンタル
60
円形
-

1個

33,857( 37,243円 )

-

400
なし
13ビット標準インクリメンタル
60
円形
-

1個

38,000円

11,400

( 12,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

低慣性、小容量タイプのサーボモータです。定格出力50~400Wをラインナップ。

【特長】
・入力電源はAC220V。
・定格回転は3,000rpm。無負荷時の最大回転速度は4,500rpm。
・回転エンコーダは13bit/17bitに対応しています。
・防塵、防水のIP65に対応。様々な環境下で使用可能です。

【用途】
半導体設備、包装機器、SMT機械、食品業機械、LCD設備など

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACサーボモータ FRLSシリーズ

ACサーボモータ FRLSシリーズ

    ACサーボモータ(シリンダタイプ)・ドライバ G5シリーズ

    ACサーボモータ(シリンダタイプ)・ドライバ G5シリーズ

      MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ(小容量・低慣性)

      MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ(小容量・低慣性)

        DCサーボモータドライバ MS-100シリーズ

        DCサーボモータドライバ MS-100シリーズ

          Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形

          Σ-7Jモデル サーボモータ アナログ電圧・パルス列指令形

            サーボドライバ D2シリーズ

            サーボドライバ D2シリーズ

              ACサーボシステム 1Sシリーズ

              ACサーボシステム 1Sシリーズ

                MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-KRシリーズ(200Vクラス・小容量・低慣性)

                MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-KRシリーズ(200Vクラス・小容量・低慣性)

                  回転形サーボモータ 中慣性 SGMJV形/SGMGV形

                  回転形サーボモータ 中慣性 SGMJV形/SGMGV形

                    Σ-7Sモデル サーボパック アナログ電圧・パルス列指令形

                    Σ-7Sモデル サーボパック アナログ電圧・パルス列指令形

                      MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-STシリーズ(中容量・中慣性)

                      MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-STシリーズ(中容量・中慣性)

                        G5シリーズ関連機器・接続ケーブル

                        G5シリーズ関連機器・接続ケーブル

                          サーボアンプ MELSERVO-J5シリーズ

                          サーボアンプ MELSERVO-J5シリーズ

                            メーカー HIWIN(ハイウィン) オムロン 三菱電機 澤村電気工業 安川電機 HIWIN(ハイウィン) オムロン 三菱電機 安川電機 安川電機 三菱電機 オムロン 三菱電機
                            通常価格 27,000円 52,670円 37,611円 85,909円 32,952円 72,571円 32,646円 37,799円 34,847円 56,657円 66,000円 1,005円 62,121円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   10日目   19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 モータ単体 - モータ単体 ドライバ単体 モータ単体 ドライバ単体 - モータ単体 モータ単体 ドライバ単体 モータ単体 - ドライバ単体
                            電圧仕様 AC220仕様 - 200Vクラス DC AC200 AC110/220仕様 - 200Vクラス AC200 - - - -
                            電源 単相/三相 - 単相/三相 - 単相 三相 - - 単相 - - - -
                            角フランジ寸法(mm) 42 - - - - - - - - - - - -
                            分解能(p/rev) 10,000 - 67,108,864 - 16,000,000 10,000 - 4,194,304 1,000,000 - 67,108,864 - -

                            ACサーボモータ FRLSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました