(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸

AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,563円
税込単価
56,719円

【特長】・簡単なモジュラー式で楽々組立て・標準品の安全柵と接続ブラケットをつな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AGS-SR-C3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AGS-SR

AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸 AGS-SRの外形図

製品仕様

金網・パネルの種類

A 溶接金網【仕様と特長】

  • 線径φ3.2mm、ピッチ50mm、黒色焼付塗装の溶接金網です。
  • 強固・軽量で見栄えも良く、防錆性にも優れています。

B ペット(PET)透明【特長】

  • 各特性で平均的な値を示す安価な樹脂です
  • 塩ビと同様、一般的に多く使われています。
AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸 B ペット(PET)透明

C ポリカーボネイト(PC)透明【特長】

  • 各特性で平均的に高い値を示す樹脂です。
  • 特に耐熱性、耐衝撃性に優れています。
AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸 C ポリカーボネイト(PC)透明

D 塩ビ(PVC)透明【特長】

  • 各特性で平均的な値を示す安価な樹脂です
  • PETと同様、一般的に多く使われています。
AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸 D 塩ビ(PVC)透明

パネルの厚さ

・3mm
・5mm
・無記入 (溶接金網)

※アルミ複合版は板厚3mmのみ

型番リスト

型番
パネル・中材の色
扉開き
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGS-SR-C3

透明
右スライド

1個

51,563( 56,719円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単なモジュラー式で楽々組立て
・標準品の安全柵と接続ブラケットをつなぎ合わせるだけで、スピーディ且つ安全に設置をする事が出来ます
・安全柵専用のアルミフレーム
・軽量且つ剛性にも優れた安全柵専用のアルミフレームを採用しております。アルミフレームの表面は、アルマイト処理層に加えてアクリルクリア塗装が施されており、防錆や美観に優れています
・アルファフレームとの互換性
・安全柵のアルミフレームは、アルファフレームM6シリーズとの互換性が有ります。安全柵にアルファフレームを接続する事で、用途に応じた様々な形状のものをお作り頂く事も可能です
・パネルバリエーションが豊富
・溶接金網に加えて、PET、ポリカーボネイト、塩ビの透明樹脂パネルも標準ラインアップに加えました。溶接金網は線径Φ3.2mm、ピッチ50mm、黒色焼付け塗装品です。樹脂パネルは、板厚3mm、5mmの2種類にて対応しております

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

AGS-SR-C3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸の型番AGS-SR-C3のページです。
型番AGS-SR-C3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸

AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸

    AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

    AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

      安全柵 クリアパネルタイプ

      安全柵 クリアパネルタイプ

        AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

        AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

          安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

          安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

            安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

            安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

              安全柵 アルミ複合板タイプ

              安全柵 アルミ複合板タイプ

                AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

                  安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

                  安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

                    AZ30 開き戸

                    AZ30 開き戸

                      AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                      AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                        AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

                        AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

                          メーカー エヌアイシ・オートテック SUS 積水樹脂 SUS ミスミ ミスミ 積水樹脂 SUS ミスミ SUS SUS SUS
                          通常価格 51,563円 16,266円 - 24,507円 - - - 33,834円 - 16,307円 46,673円 27,472円
                          通常出荷日 10日目   15日目   5日目~   15日目   3日目~   3日目~   5日目~   15日目   3日目~   15日目   15日目   15日目  
                          出荷形態 未組立品 組立品 組立品 組立品 - - 組立品 組立品 - 組立品 組立品 組立品
                          フレーム色 シルバー - シルバー - - - シルバー - - - - -
                          フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                          扉高さ(mm) 2000 - - - - - - - - - - -

                          AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました