(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LS-40C-AC100V
コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ コンプレッサ

コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ LS-40C-AC100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
64,735円
税込単価
71,209円

【特長】 ・オイルフリー、低運転音、低振動、高耐久性 ・小型で高性能なコンプレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

LS-40C-AC100V の仕様・寸法情報

商品情報

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください
取扱説明書はこちら

外形図

LS-40C 外形図

LS-40C

LS-90C 外形図

LS-90C

LS-40C 外形図

LS-120C

LS-90C 外形図

LS-200C

オプション品・付属品

LS-40C オプション品 フィルター

LS-40C オプション品 フィルター AF-1

フィルターろ過精度 20μm

LS-40C 付属品 サイレンサー

LS-40C 付属品 サイレンサー

LS-40C 付属品 防振ゴム

LS-40C 付属品 防振ゴム(4個)

LS-90C オプション品 フィルター

LS-90C オプション品 フィルター AF-1

フィルターろ過精度 20μm

LS-90C 付属品 サイレンサー

LS-90C 付属品 サイレンサー

LS-90C 付属品 防振ゴム

LS-90C 付属品 防振ゴム(4個)

LS-40C オプション品 フィルター

LS-120C オプション品 フィルター AF-1

フィルターろ過精度 20μm

LS-40C 付属品 サイレンサー

LS-120C 付属品 サイレンサー

LS-40C 付属品 防振ゴム

LS-120C 付属品 防振ゴム(4個)

LS-90C オプション品 フィルター

LS-200C 付属品 サイレンサー

LS-90C 付属品 サイレンサー

LS-200C 付属品 防振ゴム(4個)

製品仕様

LS-40C グラフ

LS-40C

LS-90C グラフ

LS-90C

LS-40C グラフ

LS-120C

LS-90C グラフ

LS-200C

規格表

型式排気量 L/min常用圧力最高圧力消費電力電圧接続口径騒音値使用温度重量
50/60hzMPaMPaW(φ1 4p)dbkg
LS-40C43/510.350.7300100V or 200VRc1/4627~40℃6.8
LS-90C66/750.350.7350100V or 200VRc1/4627~40℃8.35
LS-120C86/1000.350.7420200VRc1/4627~40℃8.4
LS-200C145/1700.350.7860200VRc3/4677~40℃11.5

使用例

用途

  • 産業機械
  • 食品機械
  • 医療機器
  • 半導体機械
  • 包装機械
  • 印刷機械
  • 理化学機械
  • 実験用機械

 

型番リスト

型番
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
駆動源(定格電圧)
騒音値(dB)
排気量(50Hz/60Hz)(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS-40C-AC100V

10~100未満
100V
62
43/51

1個

64,735( 71,209円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルフリー、低運転音、低振動、高耐久性
・小型で高性能なコンプレッサーです
・産業機械、医療器、食品機械、理化学機械など幅広い用途で使用可能です

(i)ご注意

  • ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

LS-40C-AC100Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッサー オイルフリーピストンタイプの型番LS-40C-AC100Vのページです。
型番LS-40C-AC100Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ

コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ

    VACUTRONICSコンプレッサー

    VACUTRONICSコンプレッサー

      DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

      DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

        ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

        ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

          コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2

          コンプレッサ専用タイプ DP0410-X2・DP0410-Y2

            リニアコンプレッサ 低圧タイプ

            リニアコンプレッサ 低圧タイプ

              タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

              タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

                DC駆動 リニアコンプレッサ DAH110

                DC駆動 リニアコンプレッサ DAH110

                  オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

                  オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

                    メーカー VACTRONICS(バクトロニクス) VACTRONICS(バクトロニクス) 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 東芝(モータ・コンプレッサ) 日東工器 アネスト岩田
                    通常価格 60,500円 71,690円 18,859円 12,858円 75,167円 23,802円 197,898円 24,122円 3,648,151円
                    通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目   14日目~   3日目   19日目   16日目  
                    種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 - 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージタイプ
                    最高圧力(MPa) 0.7 - 0.22 - 0.18 - 1 0.12 -
                    潤滑方式 無給油式 無給油式 オイルレス構造 - - オイルレス構造 無給油式 - オイルフリー
                    駆動源(種類) 単相 - DC AC DC AC 三相 DC 三相
                    ドライヤ 非搭載 - 非搭載 - - 非搭載 非搭載 - -

                    コンプレッサー オイルフリーピストンタイプのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                    高評価レビュー

                    コンプレッサーの取り換え
                    評価 5.0満足度:5.02021/03/30
                    今まで使用していたコンプレッサーの音がうるさかったので,これに替えました.とても静かになり深夜でも室内で作業ができるようになりました.

                    もっと読む 閉じる

                    3が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    コンプレッサーの取り換え
                    評価 5.0満足度:5.02021/03/30
                    今まで使用していたコンプレッサーの音がうるさかったので,これに替えました.とても静かになり深夜でも室内で作業ができるようになりました.

                    もっと読む 閉じる

                    3が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    LS-120C-AC100V
                    LS-120C-AC200V
                    LS-200C-AC200V
                    LS-40C-AC200V
                    LS-90C-AC100V
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    コンプレッサー 吐出空気量
                    (L/min)
                    駆動源(定格電圧) 騒音値
                    (dB)
                    排気量(50Hz/60Hz)
                    (L/min)

                    78,000円

                    ( 85,800円 )
                    1個 -

                    4日目

                    10~100未満100V6286/100

                    78,000円

                    ( 85,800円 )
                    1個 -

                    4日目

                    10~100未満200V6286/100

                    128,400円

                    ( 141,240円 )
                    1個 -

                    4日目

                    100~200未満200V67145/170

                    60,500円

                    ( 66,550円 )
                    1個 -

                    4日目

                    10~100未満200V6243/51

                    80,250円

                    ( 88,275円 )
                    1個 -

                    4日目

                    10~100未満100V6266/75

                    コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました