(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IFK-NJ01
FK-505シリーズレール幅固定タイプ FK-505シリーズレールハバコテイタイプ

FK-505シリーズレール幅固定タイプ IFK-NJ01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
46,698円
税込単価
51,368円

使いやすさを追求したねじ自動供給機。ねじ締め作業の効率化を図ります。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

IFK-NJ01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

IFK-NJ01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
NEJICCOモデル名
呼び径(d)
最短ねじ部長さ(L):標準/座付(mm)
最短ねじ部長さ(L):ばね座金付(mm)
最短ねじ部長さ(L):ばね平座金付(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IFK-NJ01

FK-514
1.4
1.4
-
-

1個

46,698( 51,368円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすさを追求したねじ自動供給機。ねじ締め作業の効率化を図ります。
【特長】
・ねじ径に合わせたラインナップ。
・対応ねじサイズ:M1.4~M5.0(9種類サイズ別専用)。

IFK-NJ01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FK-505シリーズレール幅固定タイプの型番IFK-NJ01のページです。
型番IFK-NJ01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FK-505シリーズレール幅固定タイプ

FK-505シリーズレール幅固定タイプ

    NEJICCO用ホッパ

    NEJICCO用ホッパ

      ワイヤレスシステム

      ワイヤレスシステム

        TLCシリカゲル60F254 250μm 2.5×7.5 100枚

        TLCシリカゲル60F254 250μm 2.5×7.5 100枚

          TLCシリカゲル60F254シリーズ

          TLCシリカゲル60F254シリーズ

            TLCシリカゲル60F254 250μm 10×20 50枚

            TLCシリカゲル60F254 250μm 10×20 50枚

              ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

              ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

                メーカー SUS SUS TOA 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 46,698円 1,497円 1,840円 40,237円 11,900円 37,400円 54,603円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目~   6日目   6日目~   6日目   7日目  
                種類 ねじ自動供給機本体 ホッパ - - - - -
                最長ねじ部長さ(L)(mm) 18.0 - - - - - -

                FK-505シリーズレール幅固定タイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                IFK-NJ
                IFK-NJ02
                IFK-NJ03
                IFK-NJ04
                IFK-NJ05
                IFK-NJ06
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                NEJICCOモデル名 呼び径(d) 最短ねじ部長さ(L):標準/座付
                (mm)
                最短ねじ部長さ(L):ばね座金付
                (mm)
                最短ねじ部長さ(L):ばね平座金付
                (mm)

                -

                ( - )
                1個 -

                -

                -----

                46,698円

                ( 51,368円 )
                1個 -

                70日目

                FK-5171.71.6--

                46,698円

                ( 51,368円 )
                1個 -

                70日目

                FK-5202.01.835

                46,698円

                ( 51,368円 )
                1個 -

                70日目

                FK-5232.32.545

                48,540円

                ( 53,394円 )
                1個 -

                70日目

                FK-5262.62.846

                53,704円

                ( 59,074円 )
                1個 -

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                FK-5303.0346

                ねじ自動供給機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました