【特長】・VRSFシリーズのリニューアル品のため、取付寸法が同じで互換が可能・...
型番
未確定23件の候補があります。
Loading...
VRXF-□-□B
※1 1段減速:1/3~1/9、2段減速:1/15~1/81(サイズBは1/15~1/35)
※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます。
※3 全長Lは取付けモータにより寸法が異なります。
※1 1段減速:1/3~1/9、2段減速:1/15~1/81
※2 モータ軸径が入力軸径と異なる場合は、ブッシングが挿入されます。
※3 アダプタは代表です。詳細については選定ツールでご確認ください。
型番 |
適応モータ |
減速比 |
軸方向 |
軸径(mm) |
マウントコード/タイプコード |
出力軸 |
バックラッシ |
バックラッシ量(分) |
段数 |
L(mm) |
Q(mm) |
D(mm) |
LA(mm) |
E(φ以下) |
トラスココード |
LZ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
サーボモータ
|
5
|
ストレート(同心)
|
19
|
14BK14
|
キー付き
|
標準
|
15
|
1
|
139.5
|
30
|
78
|
90
|
14
|
-
|
M6
| 1個 | 59,688円(
65,657円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
35
|
ストレート(同心)
|
32
|
19DC19
|
キー付き
|
標準
|
15
|
2
|
210
|
55
|
125
|
135
|
19
|
836-8209
|
M10
| 1個 | 99,480円(
109,428円
) | 11日目 | |
サーボモータ
|
35
|
ストレート(同心)
|
32
|
19DC19
|
キー無し
|
標準
|
15
|
2
|
210
|
55
|
125
|
135
|
19
|
-
|
M10
| 1個 | 99,480円(
109,428円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
45
|
ストレート(同心)
|
32
|
14BK14
|
キー付き
|
標準
|
15
|
2
|
200
|
55
|
125
|
135
|
14
|
836-8238
|
M10
| 1個 | 99,480円(
109,428円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
45
|
ストレート(同心)
|
32
|
14BM14
|
キー付き
|
標準
|
15
|
2
|
205
|
55
|
125
|
135
|
14
|
-
|
M10
| 1個 | 99,480円(
109,428円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
45
|
ストレート(同心)
|
32
|
19DC19
|
キー付き
|
標準
|
15
|
2
|
210
|
55
|
125
|
135
|
19
|
-
|
M10
| 1個 | 99,480円(
109,428円
) | 10日目 | |
サーボモータ
|
45
|
ストレート(同心)
|
32
|
14BK14
|
キー無し
|
標準
|
15
|
2
|
200
|
55
|
125
|
135
|
14
|
-
|
M10
| 1個 | 99,480円(
109,428円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
45
|
ストレート(同心)
|
32
|
14BM14
|
キー無し
|
標準
|
15
|
2
|
205
|
55
|
125
|
135
|
14
|
-
|
M10
| 1個 | 99,480円(
109,428円
) | 10日目 | |
サーボモータ
|
45
|
ストレート(同心)
|
32
|
19DC19
|
キー無し
|
標準
|
15
|
2
|
210
|
55
|
125
|
135
|
19
|
-
|
M10
| 1個 | 99,480円(
109,428円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
81
|
ストレート(同心)
|
32
|
14BK14
|
キー付き
|
標準
|
15
|
2
|
200
|
55
|
125
|
135
|
14
|
836-8264
|
M10
| 1個 | 99,480円(
109,428円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
81
|
ストレート(同心)
|
32
|
14BM14
|
キー付き
|
標準
|
15
|
2
|
205
|
55
|
125
|
135
|
14
|
-
|
M10
| 1個 | 99,480円(
109,428円
) | 10日目 | |
サーボモータ
|
81
|
ストレート(同心)
|
32
|
14BK14
|
キー無し
|
標準
|
15
|
2
|
200
|
55
|
125
|
135
|
14
|
-
|
M10
| 1個 | 99,480円(
109,428円
) | 84日目 | |
サーボモータ
|
81
|
ストレート(同心)
|
32
|
14BM14
|
キー無し
|
標準
|
15
|
2
|
205
|
55
|
125
|
135
|
14
|
-
|
M10
| 1個 | 99,480円(
109,428円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
35
|
ストレート(同心)
|
32
|
19DC19
|
キー付き
|
高精度型
|
3
|
2
|
210
|
55
|
125
|
135
|
19
|
836-8500
|
M10
| 1個 | 171,241円(
188,365円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
35
|
ストレート(同心)
|
32
|
19DC19
|
キー無し
|
高精度型
|
3
|
2
|
210
|
55
|
125
|
135
|
19
|
-
|
M10
| 1個 | 171,241円(
188,365円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
45
|
ストレート(同心)
|
32
|
14BK14
|
キー付き
|
高精度型
|
3
|
2
|
200
|
55
|
125
|
135
|
14
|
836-8535
|
M10
| 1個 | 171,241円(
188,365円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
45
|
ストレート(同心)
|
32
|
19DC19
|
キー付き
|
高精度型
|
3
|
2
|
210
|
55
|
125
|
135
|
19
|
-
|
M10
| 1個 | 171,241円(
188,365円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
45
|
ストレート(同心)
|
32
|
14BK14
|
キー無し
|
高精度型
|
3
|
2
|
200
|
55
|
125
|
135
|
14
|
-
|
M10
| 1個 | 171,241円(
188,365円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
45
|
ストレート(同心)
|
32
|
14BM14
|
キー無し
|
高精度型
|
3
|
2
|
205
|
55
|
125
|
135
|
14
|
-
|
M10
| 1個 | 171,241円(
188,365円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
45
|
ストレート(同心)
|
32
|
19DC19
|
キー無し
|
高精度型
|
3
|
2
|
210
|
55
|
125
|
135
|
19
|
-
|
M10
| 1個 | 171,241円(
188,365円
) | 3日目 | |
-
|
81
|
-
|
32
|
14BK14
|
キー付き
|
高精度型
|
3
|
2
|
200
|
55
|
125
|
135
|
14
|
836-8569
|
M10
| 1個 | 171,241円(
188,365円
) | 20日目 | |
サーボモータ
|
81
|
ストレート(同心)
|
32
|
14BK14
|
キー無し
|
高精度型
|
3
|
2
|
200
|
55
|
125
|
135
|
14
|
-
|
M10
| 1個 | 171,241円(
188,365円
) | 3日目 | |
サーボモータ
|
81
|
ストレート(同心)
|
32
|
14BM14
|
キー無し
|
高精度型
|
3
|
2
|
205
|
55
|
125
|
135
|
14
|
-
|
M10
| 1個 | 171,241円(
188,365円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・VRSFシリーズのリニューアル品のため、取付寸法が同じで互換が可能
・新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ※従来品比
・瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)
・新しいはすば歯車の採用でさらに静音化※従来品比
・高性能グリースの採用でより高効率(オプション)で漏油対策も万全※従来品比
・6,000rpmの高速入力にも対応
・出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化
・ダイレクト結合方式とアダプタ・ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能