(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)

サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
60,998円 ~ 114,673円
税込価格
67,098円 ~ 126,140円

【特長】・VRSFシリーズのリニューアル品のため、取付寸法が同じで互換が可能・...

詳細情報を確認する

型番

未確定166件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ) 外形図

製品仕様

寸法

型式全長出力軸フランジ
サイズ減速比モータ
容量
LLRSSTYQQMQKW×UTDLBLELALZXF
B3・5・95099.53212M5102018164×2.545250360M51240
15・20・25・3550110
3・5・910099.5
15・20・25100110
3・5200104.560
3400
C45・81501425019M6123026226×3.567870390M62040
35・45100
9200139.560
15・20・25・35200150
5・9400139.5
15・20・25400150
3・5750143.580
D811001586124M8164035308×4798905115M82040
4520016560
35400
9750158.580
15・20・25750171

※出力軸回転方向はモータ入力回転と同方向になります。

規格表

標準型、LB(ローバックラッシ)型、PB(高精度)型とも、同じ仕様です。

サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ) 規格表
  • ※1 表中の機種は、標準型、LB(ローバックラッシ)型、PB(高精度)型すべてに対応しています。
  • ※2 慣性モーメントは減速機(単体)入力軸換算の値を示します。
  • ※3 許容最高入力回転速度は6,000rpm。許容平均入力回転速度は3,000rpmとなります。
  • ※4 許容ラジアル荷重は出力軸の軸中央部での値を示します。
  • ※5 許容スラスト荷重は出力軸芯に作用するときの値を示します。
  • ※ 型式内、出力方式の□には
    S:出力軸キー無し
    K:出力軸キー付き(オプション)
    が入ります。

型番リスト

型番
適応モータ
減速比
軸方向
軸径(mm)
出力軸
バックラッシ
バックラッシ量(分)
適応サーボモータ容量(W)
段数
サーボモータタイプ(モータマッチング表をご参照下さい)
L(mm)
Q(mm)
D(mm)
LA(mm)
F(mm)
LZ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
サーボモータ
3
ストレート(同心)
12
キー付き
標準
15
50
1
TYPE3
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

10日目

サーボモータ
3
ストレート(同心)
12
キー付き
標準
15
100
1
TYPE3
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
3
ストレート(同心)
12
キー付き
標準
15
200
1
TYPE3
104.5
20
52
60
60
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
3
ストレート(同心)
12
キー付き
標準
15
400
1
TYPE3
104.5
20
52
60
60
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
3
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
50
1
TYPE1
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
3
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
50
1
TYPE3
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

10日目

サーボモータ
3
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
100
1
TYPE1
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
3
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
100
1
TYPE3
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
3
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
200
1
TYPE1
104.5
20
52
60
60
M5

1個

62,004( 68,204円 )

10日目

サーボモータ
3
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
200
1
TYPE3
104.5
20
52
60
60
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
3
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
400
1
TYPE1
104.5
20
52
60
60
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
3
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
400
1
TYPE3
104.5
20
52
60
60
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
3
ストレート(同心)
19
キー付き
標準
15
750
1
TYPE3
143.5
30
78
90
80
M6

1個

70,995( 78,095円 )

3日目

サーボモータ
3
ストレート(同心)
19
キー無し
標準
15
750
1
TYPE1
143.5
30
78
90
80
M6

1個

70,995( 78,095円 )

3日目

サーボモータ
3
ストレート(同心)
19
キー無し
標準
15
750
1
TYPE3
143.5
30
78
90
80
M6

1個

70,995( 78,095円 )

3日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
12
キー付き
標準
15
50
1
TYPE3
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

10日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
12
キー付き
標準
15
100
1
TYPE3
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
12
キー付き
標準
15
200
1
TYPE3
104.5
20
52
60
60
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
50
1
TYPE1
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
50
1
TYPE3
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
100
1
TYPE1
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
100
1
TYPE3
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
200
1
TYPE1
104.5
20
52
60
60
M5

1個

62,004( 68,204円 )

10日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
200
1
TYPE3
104.5
20
52
60
60
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
19
キー付き
標準
15
400
1
TYPE3
139.5
30
78
90
60
M6

1個

70,995( 78,095円 )

3日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
19
キー付き
標準
15
750
1
TYPE3
143.5
30
78
90
80
M6

1個

70,995( 78,095円 )

3日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
19
キー無し
標準
15
400
1
TYPE1
139.5
30
78
90
60
M6

1個

70,995( 78,095円 )

3日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
19
キー無し
標準
15
400
1
TYPE3
139.5
30
78
90
60
M6

1個

70,995( 78,095円 )

3日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
19
キー無し
標準
15
750
1
TYPE1
143.5
30
78
90
80
M6

1個

70,995( 78,095円 )

3日目

サーボモータ
5
ストレート(同心)
19
キー無し
標準
15
750
1
TYPE3
143.5
30
78
90
80
M6

1個

70,995( 78,095円 )

3日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
12
キー付き
標準
15
50
1
TYPE3
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
12
キー付き
標準
15
100
1
TYPE3
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
50
1
TYPE1
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
50
1
TYPE3
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

10日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
100
1
TYPE1
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
100
1
TYPE3
99.5
20
52
60
40
M5

1個

62,004( 68,204円 )

3日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
19
キー付き
標準
15
200
1
TYPE3
139.5
30
78
90
60
M6

1個

70,995( 78,095円 )

3日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
19
キー付き
標準
15
400
1
TYPE3
139.5
30
78
90
60
M6

1個

70,995( 78,095円 )

3日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
19
キー無し
標準
15
200
1
TYPE1
139.5
30
78
90
60
M6

1個

70,995( 78,095円 )

10日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
19
キー無し
標準
15
200
1
TYPE3
139.5
30
78
90
60
M6

1個

70,995( 78,095円 )

3日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
19
キー無し
標準
15
400
1
TYPE1
139.5
30
78
90
60
M6

1個

70,995( 78,095円 )

3日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
19
キー無し
標準
15
400
1
TYPE3
139.5
30
78
90
60
M6

1個

70,995( 78,095円 )

3日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
24
キー付き
標準
15
750
1
TYPE3
158.5
40
98
115
80
M8

1個

88,812( 97,693円 )

3日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
24
キー無し
標準
15
750
1
TYPE1
158.5
40
98
115
80
M8

1個

88,812( 97,693円 )

3日目

サーボモータ
9
ストレート(同心)
24
キー無し
標準
15
750
1
TYPE3
158.5
40
98
115
80
M8

1個

75,193( 82,712円 )

3日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
12
キー付き
標準
15
50
2
TYPE3
110
20
52
60
40
M5

1個

67,970( 74,767円 )

3日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
12
キー付き
標準
15
100
2
TYPE3
110
20
52
60
40
M5

1個

67,970( 74,767円 )

3日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
50
2
TYPE1
110
20
52
60
40
M5

1個

67,970( 74,767円 )

3日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
50
2
TYPE3
110
20
52
60
40
M5

1個

67,970( 74,767円 )

10日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
100
2
TYPE1
110
20
52
60
40
M5

1個

67,970( 74,767円 )

10日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
12
キー無し
標準
15
100
2
TYPE3
110
20
52
60
40
M5

1個

67,970( 74,767円 )

3日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
19
キー付き
標準
15
200
2
TYPE3
150
30
78
90
60
M6

1個

74,025( 81,428円 )

3日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
19
キー付き
標準
15
400
2
TYPE3
150
30
78
90
60
M6

1個

74,025( 81,428円 )

3日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
19
キー無し
標準
15
200
2
TYPE1
150
30
78
90
60
M6

1個

74,025( 81,428円 )

3日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
19
キー無し
標準
15
200
2
TYPE3
150
30
78
90
60
M6

1個

74,025( 81,428円 )

3日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
19
キー無し
標準
15
400
2
TYPE1
150
30
78
90
60
M6

1個

74,025( 81,428円 )

10日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
19
キー無し
標準
15
400
2
TYPE3
150
30
78
90
60
M6

1個

74,025( 81,428円 )

3日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
24
キー付き
標準
15
750
2
TYPE3
171
40
98
115
80
M8

1個

89,788( 98,767円 )

3日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
24
キー無し
標準
15
750
2
TYPE1
171
40
98
115
80
M8

1個

89,788( 98,767円 )

3日目

サーボモータ
15
ストレート(同心)
24
キー無し
標準
15
750
2
TYPE3
171
40
98
115
80
M8

1個

89,788( 98,767円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VRSFシリーズのリニューアル品のため、取付寸法が同じで互換が可能
・新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ※従来品比
・瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)
・新しいはすば歯車の採用でさらに静音化※従来品比
・高性能グリースの採用でより高効率(オプション)で漏油対策も万全※従来品比
・6,000rpmの高速入力にも対応
・出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化
・ダイレクト結合方式とアダプタ・ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)

サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)

    ハイポニック 直交軸ギアモータ

    ハイポニック 直交軸ギアモータ

      サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 400W相当

      サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 400W相当

        サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1000W相当

        サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1000W相当

          サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1500W相当

          サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1500W相当

            サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 3000W相当

            サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 3000W相当

              サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 2000W相当

              サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 2000W相当

                サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当

                サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 100W相当

                  サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 200W相当

                  サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 200W相当

                    サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 750W相当

                    サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 750W相当

                      TB形スパイラルベベルギヤボックス

                      TB形スパイラルベベルギヤボックス

                        FB形ストレートベベルギヤボックス

                        FB形ストレートベベルギヤボックス

                          メーカー ニデックドライブテクノロジー 住友重機械 ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ ニッセイ マキシンコー マキシンコー
                          通常価格 60,998円 21,885円 41,847円 59,084円 59,084円 72,616円 59,084円 36,995円 40,557円 45,480円 18,288円 33,209円
                          通常出荷日 3日目~   15日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~  
                          特性 遊星ギア インボリュート 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア 遊星ギア スパイラルベベルギア ストレートベベルギア
                          本体取付 フランジ - フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ 脚付 脚なし
                          軸 種類 中実 - 中実 中実 中実 中実 中実 中実 中実 中実 中実 中実
                          モータ有無 なし(ダイレクトタイプ) あり なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                          出力軸配置 同芯軸 - 平行 平行 平行 平行 平行 平行 平行 平行 - -

                          サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)のレビュー

                          評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー

                          高評価レビュー

                          設備(開発品)
                          評価 5.0満足度:5.02022/06/22
                          この商品は自社で設備の開発用に購入しました。コンベアの駆動用サーボモータの減速機として使用しました。設計通りの性能を持つ商品でしたので、開発品に使用することで設備の性能試験も問題なくできたように思います。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          設備(開発品)
                          評価 5.0満足度:5.02022/06/22
                          この商品は自社で設備の開発用に購入しました。コンベアの駆動用サーボモータの減速機として使用しました。設計通りの性能を持つ商品でしたので、開発品に使用することで設備の性能試験も問題なくできたように思います。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          試験装置に使用しています
                          評価 4.0満足度:4.02024/02/09
                          試験装置に使用しています。当初サーボモータだけで製作しましたが、移動量が仕様に合いませんでした。そこで急遽サーボモータとは別のメーカー品でしたが購入しました。取り付けフランジ寸法、軸径などは合わせたので、不具合なく稼働しました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          修理交換品として使用しています
                          評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                          修理交換品として使用しています。24時間稼働している装置に使っている減速機が破損したので、同一仕様のこの商品を選び、購入しました。交換にあたり取り外しも取り付けも簡単にできました。稼働後もスムーズに動いています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          社内設備装置に使用しています
                          評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                          新規に製作した製品の部材を作る設備装置に使用しています。以前にもサイズ違いを使ったことがあるのでこの商品を選定しました。社内で使う装置ですが、減速機の音は気になりません。納期がわかりやすいミスミから購入しました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました