(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発泡スチレンボード[ポリスチレン]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

発泡スチレンボード[ポリスチレン]

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
410円 ~ 3,281円
税込価格
451円 ~ 3,609円

発泡ポリスチレン製のボードです。【特長】・軽量性、防湿性、断熱性、緩衝性、加工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。商品により色や表面などが異なります。

型番

未確定34件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

発泡スチレンボードの詳細

発泡スチレンボードのイメージ画像

 

発泡スチレンボードのイメージ画像

 

発泡スチレンボードの仕様例

HS-SSシリーズ(素板)

大量のポスター貼りに適したタイプ。切断はもちろん、打ち抜き、曲線加工等がカッターナイフで簡単にできる。木材や紙のような吸水性がなく軽い素材なので、持ち運びや取り扱いが容易。

HS-SSシリーズ(素板)のイメージ画像

 

HS-SSシリーズ(素板)のイメージ画像

 

 

(単位:mm)

 

種類厚みA3A2A13×6
素板3mm/5mm-467×635635×935-

HS-Nシリーズ(のり付き)

加工性に優れた粘着加工を施し、ソリ/フクレが特に少なく貼りやすさを徹底追求したパネル。 出力紙、合成紙、写真等との相性が抜群。

HS-Nシリーズ(のり付き)のイメージ画像

 

HS-Nシリーズ(のり付き)のイメージ画像

 

 

(単位:mm)

 

種類厚みA3A2A13×6
のり付き(片面粘着)5mm303×455455×605605×910910×1820
のり付き(両面粘着)5mm303×455455×605605×910-

HS-Kシリーズ(紙貼り)

素板の両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。 写真やインクジェットメディアの台紙、建築模型、工作など幅広い用途に最適。

HS-Kシリーズ(紙貼り)のイメージ画像

 

HS-Kシリーズ(紙貼り)のイメージ画像

 

 

(単位:mm)

 

種類厚みB4B3B2B1
紙貼り1mm/2mm/3mm/5mm-400×550550×800-

HS-101~HS-905シリーズ(カラーボード)

素板の両面に色を塗ったボード。スクリーン印刷、ポスターカラーで美しく描ける。

HS-101~HS-905シリーズ(カラーボード)のイメージ画像

 

HS-101~HS-905シリーズ(カラーボード)のイメージ画像

 

HS-101~HS-905シリーズ(カラーボード)の色イメージ

 

HS-101~HS-905シリーズ(カラーボード)の色イメージ

 

 

(単位:mm)

 

種類厚みA3A2A13×6
ホワイト5mm-455×605605×910910×1,820
7mm---910×1,820
その他の色5mm-455×605605×910-
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
カラー
仕様
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
605
910
5
白色/乳白色
カラーボード
4953463539012

5個

1,038( 1,142円 )

3日目

  • 注文停止中
605
910
7
白色/乳白色
カラーボード
4953463630948

5個

1,298( 1,428円 )

-

455
605
5
白色/乳白色
カラーボード
4953463538954

5個

569( 626円 )

3日目

455
605
7
白色/乳白色
カラーボード
4953463630931

5個

719( 791円 )

3日目

605
910
5
黒色系
カラーボード
4953463539029

5個

1,038( 1,142円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

455
605
5
黒色系
カラーボード
4953463538961

5個

569( 626円 )

3日目

605
910
5
青色系
カラーボード
4953463539036

5個

1,030( 1,133円 )

4日目

455
605
5
青色系
カラーボード
4953463538978

5個

566( 623円 )

3日目

605
910
5
青色系
カラーボード
4953463573054

5個

1,030( 1,133円 )

3日目

455
605
5
青色系
カラーボード
4953463572057

5個

565( 622円 )

3日目

605
910
5
黄土色・黄系
カラーボード
4953463539043

5個

1,030( 1,133円 )

3日目

455
605
5
黄土色・黄系
カラーボード
4953463538985

5個

569( 626円 )

3日目

400
550
1
素材色
紙貼り
4953463621014

5個

410( 451円 )

3日目

400
550
2
素材色
紙貼り
4953463622011

5個

428( 471円 )

3日目

400
550
3
素材色
紙貼り
4953463623018

5個

536( 590円 )

3日目

550
800
1
素材色
紙貼り
4953463631013

5個

623( 685円 )

3日目

550
800
2
素材色
紙貼り
4953463632010

5個

664( 730円 )

3日目

550
800
3
素材色
紙貼り
4953463633017

5個

837( 921円 )

3日目

550
800
5
素材色
紙貼り
4953463635011

5個

973( 1,070円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
550
5
素材色
紙貼り
4953463625012

5個

603( 663円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

455
605
5
素材色
のり付(両面粘着)
4953463538947

5個

565( 622円 )

3日目

605
910
5
素材色
のり付(片面粘着)
4953463539005

5個

1,231( 1,354円 )

3日目

605
910
5
素材色
のり付(両面粘着)
4953463630979

5個

1,604( 1,764円 )

3日目

455
605
5
素材色
のり付(両面粘着)
4953463630962

5個

812( 893円 )

3日目

635
935
3
白色/乳白色
素板
4953463563468

5個

608( 669円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

635
935
5
白色/乳白色
素板
4953463563499

5個

812( 893円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

635
935
7
白色/乳白色
素板
4953463630917

5個

1,086( 1,195円 )

3日目

467
635
7
白色/乳白色
素板
4953463630900

5個

631( 694円 )

3日目

467
635
3
白色/乳白色
素板
4953463563451

5個

442( 486円 )

4日目

467
635
5
白色/乳白色
素板
4953463563482

5個

541( 595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

635
935
5
黒色系
素板
4953463609739

5個

855( 941円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

467
635
5
黒色系
素板
4953463609722

5個

569( 626円 )

3日目

910
1820
5
白色/乳白色
カラーボード
4953463549134

5個

2,991( 3,290円 )

3日目

910
1820
7
白色/乳白色
カラーボード
4953463549141

5個

3,281( 3,609円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

発泡ポリスチレン製のボードです。
【特長】
・軽量性、防湿性、断熱性、緩衝性、加工性に優れる。
・素板、紙貼り、カラーボード、のり付きから利用シーンに合わせて選択可能。
・カラーバリエーションが豊富。
・直接印刷することも可能。
・素板:大量のポスター貼りに適する。切断、打ち抜き、曲線加工などがカッターで簡単。持ち運びや取り扱いが容易。
・紙貼り:素板の両面に白色度の高い上質紙をラミネート。写真、建築模型、工作などの幅広い用途に最適。
・カラーボード:素板の両面に色を塗ったボード。スクリーン印刷、ポスターカラーで美しく描ける。
・のり付き:加工性に優れた粘着加工を施し、反りや膨れが特に少なく貼りやすさを追求したパネル。出力紙、合成紙、写真などとの相性が良い。
【仕様】
・材質:発泡ポリスチレン
・耐熱温度:約60℃
・加工方法:ハサミ、カッター、両面テープ
【主な用途】
・ディスプレイパネルの芯材や工作など

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。商品により色や表面などが異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発泡スチレンボード[ポリスチレン]

発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)

    低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)

      サンデーシート(硬質塩ビ板)

      サンデーシート(硬質塩ビ板)

        スタンダードパネル 樹脂パネル(カット品) SFYシリーズ

        スタンダードパネル 樹脂パネル(カット品) SFYシリーズ

          ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-

          ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-

            メーカー アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー SUS ミスミ
            通常価格 410円 1,201円 955円 - 1,690円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
            商品タイプ 素材 素材 素材 - -
            材質 【その他】その他 【樹脂】塩化ビニール 【樹脂】塩化ビニール - -
            材質詳細 ポリスチレン - - - -

            発泡スチレンボード[ポリスチレン]のレビュー

            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

            高評価レビュー

            窓枠の断熱
            評価 5.0満足度:5.02021/03/09
            アルミ窓枠の断熱のために,サイズに合わせてカットして貼付けました.ヒートブリッジが防げるようになったと感じます.

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            窓枠の断熱
            評価 5.0満足度:5.02021/03/09
            アルミ窓枠の断熱のために,サイズに合わせてカットして貼付けました.ヒートブリッジが防げるようになったと感じます.

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ひっかけ防止
            評価 4.0満足度:4.02022/10/31
            メッシュのひっかけ防止用カバーとして利用しました。
            2か所穴をあけ、メッシュにインシュロックで取り付けました。
            色もきれいで加工もしやすく、満足しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            製品検査の検査材に使用
            評価 4.0満足度:4.02020/01/15
            白と黒の発泡スチレンボード(HS-101ホワイトA1-5、HS-201ブラックA1-5)を、検査材に使用しています。取り付けがしやすそうだったので、この発泡スチレンボードを選定しました。白と黒のボードに製品をかざして検査しています。問題なく希望通りに利用できています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 文字を書くには何を使用したら良いですか?
            A
            油性マジック、ポスターカラー等を使用してください。

            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました