(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリサンデー板

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
1,867円 ~ 5,430円
税込価格
2,054円 ~ 5,973円

【特長】・アクリサンデー板 透明:板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は面取り加工なしの商品となります。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
標準カラー
種類
厚み(mm)
サイズ(mm)
比重
荷重たわみ温度(℃)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透明
アクリサンデー板 透明
2
320×550
1.19
100
4953463012010

1個

1,867( 2,054円 )

4日目

オレンジ
アクリサンデー板 透明
3
550×650
1.19
100
4953463023061

1個

5,430( 5,973円 )

4日目

緑系
アクリサンデー板 半透明
2
550×650
1.19
100
4953463022149

1個

3,875( 4,263円 )

4日目

白色
アクリサンデー板 不透明
3
550×650
1.19
100
4953463023030

1個

4,168( 4,585円 )

4日目

アクリサンデー板 不透明
2
550×650
1.19
100
4953463022040

1個

3,875( 4,263円 )

4日目

乳白色
アクリサンデー板 半透明
1
650×1100
1.16
90
4953463031028

1個

4,006( 4,407円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリサンデー板 透明:板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます
・アクリサンデー板 半透明:裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります
・アクリサンデー板 不透明:裏から光を当てても発色しません

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は面取り加工なしの商品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリサンデー板

アクリサンデー板

    980x565x0.75mm PP板

    980x565x0.75mm PP板

      980x565x0.75mm PP板(白/5・10枚)

      980x565x0.75mm PP板(白/5・10枚)

        アクリルプレート 押し出し板タイプ

        アクリルプレート 押し出し板タイプ

          アクリサンデー板 型板アクリ

          アクリサンデー板 型板アクリ

            メーカー アクリサンデー エスコ エスコ ミスミ アクリサンデー
            通常価格 1,867円 6,010円 5,590円 - 2,170円
            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目~   3日目  
            材質 アクリル - - アクリル アクリル
            グレード スタンダード - - - スタンダード
            穴加工 穴加工無し - - - 穴加工無し
            吸水率 0.3 - - - 0.3
            燃焼性 可燃性 - - - 可燃性

            アクリサンデー板のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 9件のレビュー
            半透明タイプを拡散板として使用
            評価 5.0満足度:5.02018/11/27
            LED照明の追加の拡散板として使用しました。
            汎用の照明LEDにこの板を被せることで、簡易的な検査照明のできあがりです。半透明感が何種類かあって選べるとさらにありがたいです。

            もっと読む 閉じる

            2が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            作業の下敷きに
            評価 4.0満足度:4.02018/07/25
            黒のアクリサンデー板を購入しました。
            作業する製品が白なので見やすく助かってます。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            led
            評価 5.0満足度:5.02018/06/02
            ledの遮光とledの色の変化に使用しました。
            値段が安く良かったです。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            屋外機械の銘板保護
            評価 4.0満足度:4.02021/03/01
            屋外で使用する機械銘板の上から保護目的で取付しました。機械使用上キズが多く発生し、銘板もキズつくことが多く整備時に交換したり、確認時に機番が読み取りにくかったため保護目的で取り付けました。銘板そのものより安価なため選定しました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            不良品排出BOX
            評価 3.0満足度:3.02020/03/09
            BOXの識別をしやすいように赤色の板を探していた時に発見しました。
            サイズも使いやすかったです。コンターで加工する際は割れやすいので注意です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました