(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-5003-L-3
低発泡塩ビフォーレックス(FOREX) テイハッポウエンビフォーレックス(FOREX)

通常単価(税別)
5,098円
税込単価
5,608円

自由な表面仕上げが可能な低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)。【特長】・丈夫...

詳細情報を確認する

型番

E-5003-L-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

E-5003-L-3 の仕様・寸法情報

商品情報

低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)の詳細

E-5002 商品イメージ

E-5002 商品イメージ

E-5003 商品イメージ

E-5003 商品イメージ

E-5006 商品イメージ

E-5006 商品イメージ

E-5007 商品イメージ

E-5007 商品イメージ

E-7001 商品イメージ

E-7001 商品イメージ

製品仕様

E-5002/E-5003/E-5006/E-5007

(単位:mm)

規格サイズ
厚みSSSML
3mm200×300300×450450×600450×900

E-7001

(単位:mm)

規格サイズ
厚みSSSML
1mm200×300300×450450×600450×900
2mm
3mm
5mm

型番リスト

型番
厚み(mm)
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-5003-L-3

赤/ピンク/オレンジ系
3
L(450×900)
4953463188333

1個

5,098( 5,608円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自由な表面仕上げが可能な低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)。
【特長】
・丈夫で水に浮く軽さ(比重0.7)。
・優れた加工性/耐候性/耐水性/耐薬品性/難燃性/保温性/保冷性。
・薄板ははさみ、厚板はカッター/ノコギリで切断可能。
・また、カンナをかけたり、クギ打ち、ネジ止めも可能です。
【用途】
・シルクスクリーン印刷/マーキングフィルム/スプレイ塗装などに使用。
・サイン/吊り下げ看板/ディスプレイに使用。
・建築模型や工作材料/工業、産業製品として使用。
・照明、サイン、看板などのディスプレイ/間仕切りや室内建具、インテリアに使用。
・小物ケース、ペンシルケース/下敷きに使用。

カタログ

E-5003-L-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)の型番E-5003-L-3のページです。
型番E-5003-L-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)

低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)

    発泡エンビ

    発泡エンビ

      ユニサンデー(エンビ板)

      ユニサンデー(エンビ板)

        サンデーシート(硬質塩ビ板)

        サンデーシート(硬質塩ビ板)

          発泡スチレンボード[ポリスチレン]

          発泡スチレンボード[ポリスチレン]

            スミホリデー(アクリル板・透明系)

            スミホリデー(アクリル板・透明系)

              ベークライトプレート 紙系・布系

              ベークライトプレート 紙系・布系

                アクリルキャスト板(TSシート)

                アクリルキャスト板(TSシート)

                  アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明

                  アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明

                    997x 997x5.0mm アクリル板 (OD色)

                    997x 997x5.0mm アクリル板 (OD色)

                      スミホリデー厚板(5mm)シリーズ

                      スミホリデー厚板(5mm)シリーズ

                        光 アクリルキャスト板 白 3X600X900 穴ナシ

                        光 アクリルキャスト板 白 3X600X900 穴ナシ

                          光 アクリルキャスト板透明

                          光 アクリルキャスト板透明

                            メーカー アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー ミスミ エスコ
                            通常価格 1,201円 147円 520円 955円 410円 570円 - 1,348円 9,750円 11,940円 726円 6,263円 23,763円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目  
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル スチレン アクリル ベークライト アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル
                            グレード 耐候 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード - 耐候 耐候 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            穴加工 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し - 穴加工無し 穴加工無し - 穴加工無し - -

                            低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            部品のカバ−製作に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/05
                            濡らしてはいけない部品があり、カバ−を製作する為購入致しましたが、カッタ−ナイフで加工が可能で非常に作業性がよくて綺麗にカットでき美しく仕上がりました。非常に良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品の製造用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/23
                            塩ビ板・アクリル板は存じ上げておりますが
                            「低発泡タイプ」は始めての購入です。

                            表面精度も良く塩ビ板ですので割れも無く、
                            スムーズに加工できました。

                            色やサイズのバリエーションも多くて
                            助かります。

                            また購入する予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ板の代わりに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/09
                            プラ材だと硬くて簡単にカットできない為、
                            他の材料を探していました。
                            簡単にカッターでカットできるので好きな形に作成ができます。
                            強度を問わない場合は十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塗装や文字を書くには何を使用したらよいですか?
                            A
                            塗料としてはビニール系、アクリル系、油性マジック等です。ただし、ペンキやシンナーはフォーレックスの表面を脆くしますのでおすすめしません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E-5002-L-3
                            E-5007-L-3
                            E-5007-M-3
                            E-7001-L-3
                            E-7001-L-5
                            E-7001-M-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚み
                            (mm)
                            サイズ JANコード

                            5,098円

                            ( 5,608円 )
                            1個 -

                            4日目

                            黒色系3L(450×900)4953463188326

                            5,098円

                            ( 5,608円 )
                            1個 -

                            4日目

                            灰色系3L(450×900)4953463188371

                            3,530円

                            ( 3,883円 )
                            1個 -

                            4日目

                            灰色系3M(450×600)4953463187374

                            3,022円

                            ( 3,324円 )
                            1個 -

                            4日目

                            白色/乳白色3L(450×900)4953463183314

                            5,963円

                            ( 6,559円 )
                            1個 -

                            4日目

                            白色/乳白色5L(450×900)4953463183512

                            2,046円

                            ( 2,251円 )
                            1個 -

                            4日目

                            白色/乳白色2M(450×600)4953463182218

                            樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました