(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンデーシート(硬質塩ビ板)

通常価格(税別)
955円 ~ 2,213円
税込価格
1,051円 ~ 2,434円

【特長】・サンデーシートは、アクリル樹脂などと比較して高い衝撃強度を有していま...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

サンデーシートの詳細

100(透明)シリーズ 商品イメージ

100(透明)シリーズ 商品イメージ

200(白)シリーズ 商品イメージ

200(白)シリーズ 商品イメージ

300(黒)シリーズ 商品イメージ

300(黒)シリーズ 商品イメージ

400(赤)シリーズ 商品イメージ

400(赤)シリーズ 商品イメージ

500(青)シリーズ 商品イメージ

500(青)シリーズ 商品イメージ

510(青透明)シリーズ 商品イメージ

510(青透明)シリーズ 商品イメージ

600(黄)シリーズ 商品イメージ

600(黄)シリーズ 商品イメージ

610(オレンジ透明)シリーズ 商品イメージ

610(オレンジ透明)シリーズ 商品イメージ

700(緑)シリーズ 商品イメージ

700(緑)シリーズ 商品イメージ

800(和紙)シリーズ 商品イメージ

800(和紙)シリーズ 商品イメージ

810(スモーク透明)シリーズ 商品イメージ

810(スモーク透明)シリーズ 商品イメージ

820(ブラウンスモーク透明)シリーズ 商品イメージ

820(ブラウンスモーク透明)シリーズ 商品イメージ

製品仕様

100/200/300/400/500/600/700シリーズ

(単位:mm)

規格標準サイズ
厚みSSSL
0.5mm300×300300×910600×910
1.0mm300×300300×910600×910

510/610/810/820シリーズ

(単位:mm)

規格標準サイズ
厚みSSSL
1.0mm300×300300×910600×910

800シリーズ

(単位:mm)

規格標準サイズ
厚みSSSL
0.45mm300×300300×910600×910
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
カラー
仕様
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
910
1
白色/乳白色
-
4953463152020

1個

955( 1,051円 )

4日目

600
910
1
緑色系
-
4953463151078

1個

2,213( 2,434円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンデーシートは、アクリル樹脂などと比較して高い衝撃強度を有しています。
・切断・穴あけなどの機械加工はもちろん、折り曲げ等の熱加工や接着加工も可能です。
・自己消火性質より、電飾部材、建材としてもご使用いただけます。
・カラーバリエーションも多く、様々なシーンに適応できます。
・和紙タイプは、雲竜柄和紙を塩化ビニール樹脂でラミネートして耐久性を持たせました。
【用途】
・照明、サイン、看板などのディスプレイ。
・間仕切りや室内建具などのインテリア。
・小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
・ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
・簡易使用の風よけや雪囲いなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンデーシート(硬質塩ビ板)

サンデーシート(硬質塩ビ板)

    低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)

    低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)

      発泡スチレンボード[ポリスチレン]

      発泡スチレンボード[ポリスチレン]

        ベークライトプレート 紙系・布系

        ベークライトプレート 紙系・布系

          メーカー アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー ミスミ
          通常価格 955円 1,201円 410円 -
          通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ 素材 素材 素材 -
          材質 【樹脂】塩化ビニール 【樹脂】塩化ビニール 【その他】その他 -

          サンデーシート(硬質塩ビ板)のレビュー

          評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
          液晶表示版のカバー
          評価 4.0満足度:4.02018/02/21
          ケースのやや奥に配置した液晶表示のカバーに利用しました。透明度も丁度いい感じです。厚さ一ミリなので加工もPカッターで出来ました。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          金属部品によるキズの保護に
          評価 4.0満足度:4.02020/11/17
          金属部品の底面に合わせてカットして貼付け、相手部品への傷防止対策として使用しました。
          カッターで簡単に加工できるのでとても便利です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          穴あけ(ポンチ)の下敷き
          評価 4.0満足度:4.02020/05/20
          細長い柔軟なチューブに横穴を開けるためのポンチの受けとして、本シートを細長に切り出し、チューブに入れて使用した。
          厚みの選択種類はそれほど多くはなかったが、今回の使用用途では適切なものが選択できた。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          コロナ対策のパーテーションとして
          評価 3.0満足度:3.02020/04/20
          ホームセンターで部材を調達し枠を製作
          シートサイズ910mmx600mmピッタリのパーテーションを
          作ることができました。
          事務所で向かい合って座っているデスク間に設置しました。
          シートの透明度も申し分ありません。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          手作り品の表示部の表面カバーとして
          評価 5.0満足度:5.02020/02/14
          板の厚み、色、加工のしやすさでこの商品を選定しました。カットなどの加工をして、手作り品の表示部の表面カバーに使用しています。イメージしていた通りに利用できましたので、大変満足しています。特に気になる点はありません。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 塩ビ板をカットする場合は、何を使用したらよいですか?
          A
          0.5mm厚は、カッタナイフかハサミでゆっくりと切ってください。1mm以上はアクリサンデーカッターを使用してください。

          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました