(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

硬質塩ビ板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

硬質塩ビ板

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,570円 ~ 15,478円
税込価格
3,927円 ~ 17,026円

ハサミやカッターで加工できる樹脂プレート。【特長】・高い衝撃強度。・燃えにくい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は面取り加工なしの商品となります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

硬質塩ビ板の詳細

K-K8430 使用イメージ

K-K8430 使用イメージ

K-K5555 使用イメージ

K-K5555 使用イメージ

硬質塩ビ板の特長

主な用途

  • ペンシルケース、下敷きなどステーショナリーに
  • 間仕切りや室内建具などのインテリアに
  • 小物ケース、ボックスなどのルームアクセサリーに

硬質塩ビ板の使用方法

素材の特性にあった加工方法

素材の特性にあった加工方法

  • △:使用可能な工具
  • ×:おすすめしません

注意・禁止事項

  • ※ 薄板のみハサミ、カッターポンチ使用可能です。クギ、ネジは先に穴をあけてから使用してください。
  • ※ ヒーターキットは低めの温度で使用してください。

硬質塩ビ板の仕様例

透明タイプ

 

(単位:mm)

 

型番規格標準外サイズ
厚み3×6
K-K5555-1-3×6-トウメイ1.0mm912×1,822
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
白色/乳白色
4953463532259

5個

4,099( 4,509円 )

4日目

1
透明
4953463531450

5個

3,570( 3,927円 )

5日目

5
透明
4953463532280

1個

15,478( 17,026円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハサミやカッターで加工できる樹脂プレート。
【特長】
・高い衝撃強度。
・燃えにくい自己消火性。
・加工性良好。
・曲げに強い。
【用途】
・切り文字/サイン看板などのディスプレイ用途。
・ステーショナリー/各種工作素材として使用。
・風よけ/雪囲いに使用。

(i)ご注意

  • 本商品は面取り加工なしの商品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

硬質塩ビ板

硬質塩ビ板

    サンデーシート(硬質塩ビ板)

    サンデーシート(硬質塩ビ板)

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

          イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm

            イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

                  イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

                  イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 10×1000mm×1000mm

                    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

                    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

                      厚み:2~3mm アクリル板

                      厚み:2~3mm アクリル板

                        メーカー アクリサンデー アクリサンデー イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック エスコ
                        通常価格 3,570円 955円 2,189円 5,989円 7,489円 3,989円 7,381円 7,589円 5,489円 9,689円 3,160円
                        通常出荷日 4日目~   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 素材 素材 - - - - - - - - 素材
                        材質 【樹脂】塩化ビニール 【樹脂】塩化ビニール - - - - - - - - 【樹脂】アクリル
                        幅(mm) 912 - - - - - - - - - -
                        長さ(mm) 1822 - - - - - - - - - -

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 硬質塩ビ板は火に対してどうですか?
                        A
                        自己消火性があります。火元があれば燃えていますが、火元がなくなると自己消火します。

                        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました