(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPクラフトシート

通常価格(税別)
1,052円
税込価格
1,157円

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚みタイプです。【特長...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

PPクラフトシートの詳細例

ナチュラル 商品イメージ

ナチュラル 商品イメージ

白 商品イメージ

白 商品イメージ

青 商品イメージ

青 商品イメージ

黄 商品イメージ

黄 商品イメージ

PPクラフトシートの特長

使用可能な工具

使用可能な工具

  • ※ 注意事項:接着は市販のPP専用接着剤で行ってください。

主な用途

  • 仕切りファイル
  • インデックスなど各種事務用品
  • かばん

製品仕様

  • 厚み:0.75mm
  • サイズ:S 490×565mm/L 565×980mm
  • 色:10色
  • ※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
565
980
白色/乳白色
4953463170024

1個

1,052( 1,157円 )

4日目

565
980
黒色系
4953463170031

1個

1,052( 1,157円 )

4日目

565
980
透明
4953463170109

1個

1,052( 1,157円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚みタイプです。
【特長】
・適度な耐衝撃性と剛性を備えています。主にファイルなどの文具に使用されています。
・発泡タイプは約3倍に押出し成形した独立気泡構造なので軽量です。(比重0.3)。
・工業用途にも使用できる素材です。
【用途】
・クリアファイル。
・仕切りファイル。
・インデックス。
・書類ケース。
・各種事務用品。
・メガホン。
・かばん。
・作業台のトップシート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPクラフトシート

PPクラフトシート

    樹脂シート-ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレン-

    樹脂シート-ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレン-

      ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-

      ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

          サンデーシート(硬質塩ビ板)

          サンデーシート(硬質塩ビ板)

            サンデーPET

            サンデーPET

              ベークライトプレート 紙系・布系

              ベークライトプレート 紙系・布系

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

                イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

                  発泡スチレンボード[ポリスチレン]

                  発泡スチレンボード[ポリスチレン]

                    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

                    イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 15×1000mm×1000mm

                      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

                      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 20×1000mm×1000m

                        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

                        イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm

                          POM-BC板(ブラック)

                          POM-BC板(ブラック)

                            メーカー アクリサンデー ミスミ ミスミ イノアック アクリサンデー アクリサンデー ミスミ イノアック アクリサンデー イノアック イノアック イノアック 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
                            通常価格 1,052円 - 1,690円 7,381円 955円 2,565円 - 7,589円 410円 5,989円 9,689円 7,489円 14,957円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目~  
                            商品タイプ 素材 - - - 素材 素材 - - 素材 - - - -
                            材質 【樹脂】PP(ポリプロピレン) - - - 【樹脂】塩化ビニール 【樹脂】PET - - 【その他】その他 - - - -
                            厚さ(mm) 0.75 - - - - - - - - - - - -

                            PPクラフトシートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            棚に敷くため
                            評価 4.0満足度:4.02017/02/11
                            網状のの棚の為細かい製品を置けなかったので薄くて丈夫なものを探して購入してみたところ加工しやすくスベリもなくとても使いYさうかった

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接着にはどのような方法がありますか?
                            A
                            PPは接着特性がよくなく、熱溶着による方法、両面テープ、ホックなどがありますです。または、市販のポリプロピレン専用接着剤を使用してください。

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました