(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中空ポリカーボネート ハモニカーボ

中空ポリカーボネート ハモニカーボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,280円 ~ 2,719円
税込価格
2,508円 ~ 2,991円

われにくく、燃えにくい板材。【特長】・超軽量なので施工も容易。・すぐれた断熱性...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • サイズ:
    910×1820
  • 材質詳細:
    ポリカーボネート(リサイクル材50%)

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ポリカ中空ボード ハモニカーボの詳細

ポリカ中空ボード ハモニカーボ 商品イメージ

ポリカ中空ボード ハモニカーボ 商品イメージ

ポリカ中空ボード ハモニカーボの仕様

HC-001-3X6X3.0/HC-001-3X6X4.0/HC-002-3X6X4.0

型番カラー厚みサイズ
HC-001-3X6X3.0/HC-001-3X6X4.0クリア3mm/4mm910×1,820 mm
HC-002-3X6X4.0ブロンズ4mm910×1,820 mm

HC-003TG-3X6X3.0

型番カラー厚みサイズ
HC-003TG-3X6X3.0ティーグリーン3mm910×1,820 mm
  • 遮熱機能を持たせた中空ポリカーボネート板です。

型番リスト

型番
厚み
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
クリア
4953463603577

5個

2,280( 2,508円 )

9日目

4
クリア
4953463556422

5個

2,719( 2,991円 )

3日目

4
ブロンズ
4953463599702

5個

2,640( 2,904円 )

3日目

3
ティーグリーン
4953463636711

5個

2,386( 2,625円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

われにくく、燃えにくい板材。
【特長】
・超軽量なので施工も容易。
・すぐれた断熱性/保温性。
【用途】
・2重窓用/パーテーション/カーポート/ウッドデッキの屋根材に使用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中空ポリカーボネート ハモニカーボ

中空ポリカーボネート ハモニカーボ

    ポリカ中空ボード

    ポリカ中空ボード

      中空ポリカーボネート ブラインドカーボ

      中空ポリカーボネート ブラインドカーボ

        パネル ポリカ中空ボード H2100mmタイプ

        パネル ポリカ中空ボード H2100mmタイプ

          中空ポリカーボネート ツインカーボA

          中空ポリカーボネート ツインカーボA

            ポリカ中空ボード 梱包タイプ

            ポリカ中空ボード 梱包タイプ

              ポリカーボネートシート カーボグラスA

              ポリカーボネートシート カーボグラスA

                インターポレーター

                インターポレーター

                  ロケートピン

                  ロケートピン

                    SUS製ハンドル_EC-Y

                    SUS製ハンドル_EC-Y

                      薄肉インパクトセミディープソケットセット

                      薄肉インパクトセミディープソケットセット

                        レバーロック式 PVVNN-Eco

                        レバーロック式 PVVNN-Eco

                          外部操作ハンドル

                          外部操作ハンドル

                            メーカー アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー マグネスケール ミスミ スガツネ工業 KOKEN 山下工業研究所 タンガロイ ミスミ
                            通常価格 2,280円 474円 3,484円 9,865円 2,689円 2,588円 6,354円 7,700円 - 7,642円 9,140円 11,170円 2,260円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   3日目~   1日目~   3日目~   1日目~   3日目   3日目   3日目~   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 - - - - - - -
                            サイズ 910×1820 - 910×1820 - - - 910×1820 - - - - - -
                            材質詳細 ポリカーボネート(リサイクル材50%) - - - ポリカーボネート - - - - - - - -

                            中空ポリカーボネート ハモニカーボのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            自宅の防寒の為
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/30
                            窓際にプラダンで使っていたが紫外線でボロボロになりました。
                            調べるとやはりプラスティックは紫外線に弱いようで無駄な作業となってしまった。
                            値段は15倍くらいするけどポリカーボネイトを使えば問題ない。
                            もうボロボロになることはないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            18が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業場の窓断熱に
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/22
                            結露で困っていましたが、これを使うことで多少は解消されました。

                            もっと読む 閉じる

                            7が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内保全
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/15
                            空気層を持っているため厚みがでて重宝します。もう少し色のバリエーションがあると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q カットする場合、何を使用すればよいですか?
                            A
                            市販のカッターナイフで切断できます。

                            天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました