(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中空ポリカーボネート ツインカーボA

中空ポリカーボネート ツインカーボA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,689円 ~ 4,295円
税込価格
2,958円 ~ 4,725円

・ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。・従来のポリカー...

詳細情報を確認する

  • 厚み:
    4.5
  • 熱貫流率(W/(㎡・K)):
    4
  • 音響透過損失(dB):
    16
  • 材質詳細:
    ポリカーボネート

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ポリカ中空ボード ツインカーボAの詳細

ポリカ中空ボード ツインカーボA 商品イメージ

ポリカ中空ボード ツインカーボA 商品イメージ

ポリカ中空ボード ツインカーボAの仕様

  • サイズ:910×910mm/910×1,820mm
  • 厚み4.5mm
  • 色:クリア/フロスト/ブロンズの3色
特性4.5mm
重量(kg/m21
熱貫流率(W/(m2・K))4
音響透過損失(dB)16

型番リスト

型番
材質
サイズ
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
樹脂
910×1820
クリア
4953463537568

5個

3,643( 4,007円 )

7日目

樹脂
910×1820
クリアフロスト
4953463537841

5個

4,295( 4,725円 )

3日目

樹脂
910×910
ブロンズ
4953463538862

5個

2,689( 2,958円 )

3日目

樹脂
910×1820
ブロンズ
4953463538855

5個

4,184( 4,602円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。
・従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮し、燃えにくいのも特徴です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中空ポリカーボネート ツインカーボA

中空ポリカーボネート ツインカーボA

    中空ポリカーボネート ブラインドカーボ

    中空ポリカーボネート ブラインドカーボ

      中空ポリカーボネート ハモニカーボ

      中空ポリカーボネート ハモニカーボ

        ポリカ中空ボード

        ポリカ中空ボード

          パネル ポリカ中空ボード H2100mmタイプ

          パネル ポリカ中空ボード H2100mmタイプ

            ポリカーボネートシート カーボグラスA

            ポリカーボネートシート カーボグラスA

              ポリカ中空ボード 梱包タイプ

              ポリカ中空ボード 梱包タイプ

                カートリッジヒータ 高温タイプ

                カートリッジヒータ 高温タイプ

                  カートリッジヒータ L型ローレットフランジタイプ

                  カートリッジヒータ L型ローレットフランジタイプ

                    専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)

                    専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)

                      カートリッジヒータ フランジタイプ

                      カートリッジヒータ フランジタイプ

                        カートリッジヒータ L型タイプ

                        カートリッジヒータ L型タイプ

                          メーカー アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー ミスミ ミスミ アズワン ミスミ ミスミ
                          通常価格 2,689円 3,484円 2,280円 474円 9,865円 6,354円 2,588円 4,040円 - 7,500円 - -
                          通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目~   8日目   5日目~  
                          厚み 4.5 4 - - - - - - - - - -
                          熱貫流率(W/(㎡・K)) 4 - - - - - - - - - - -
                          音響透過損失(dB) 16 - - - - - - - - - - -
                          材質詳細 ポリカーボネート - ポリカーボネート(リサイクル材50%) - - - - - - - - -

                          中空ポリカーボネート ツインカーボAのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                          高評価レビュー

                          仕切り
                          評価 5.0満足度:5.02021/08/31
                          来客時の仕切りに使用。
                          一畳の大きさですが、軽くて移動が楽です。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          仕切り
                          評価 5.0満足度:5.02021/08/31
                          来客時の仕切りに使用。
                          一畳の大きさですが、軽くて移動が楽です。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          部品の緩衝スペーサー
                          評価 5.0満足度:5.02020/02/05
                          電子部品の緩衝スペーサーとして使用しました.固めで適度なしなりがあり,良いです.

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q ウッドデッキの屋根材として使用したいのですが、垂木に取り付け部材はありますか。
                          A
                          別売りでアルミフレーム3部材((1)鼻受け材、(2)前・側面カバー(3)屋根押さえ)とビスセットを販売しております。

                          天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました