(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC-025TL-4T-3X6
中空ポリカーボネート ブラインドカーボ チュウクウポリカーボネート ブラインドカーボ

中空ポリカーボネート ブラインドカーボ BC-025TL-4T-3X6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,484円
税込単価
3,832円

・ブラインドカーボは中空ポリカーボネートのリブを斜めにし、色を付けて一体成型し...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 厚み:
    4
  • サイズ:
    910×1820

型番

BC-025TL-4T-3X6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BC-025TL-4T-3X6 の仕様・寸法情報

商品情報

ポリカ中空ボード ブラインドカーボの詳細

ポリカ中空ボード ブラインドカーボ 使用イメージ(1)

ポリカ中空ボード ブラインドカーボ 使用イメージ(1)

ポリカ中空ボード ブラインドカーボ 使用イメージ(2)

ポリカ中空ボード ブラインドカーボ 使用イメージ(2)

ポリカ中空ボード ブラインドカーボの特長

日よけ

太陽光を和らげる

太陽光を和らげる

目隠し

視線を遮る

視線を遮る

ポリカ中空ボード ブラインドカーボの仕様

  • サイズ:910×1,820mm
  • 厚み:4mm
  • リブ方向:縦目、横目
  • 仕様:片面耐候品
  • 色:ホワイト、ブラックの2色

ポリカ中空ボード ブラインドカーボの寸法

(単位:mm)

ポリカ中空ボード ブラインドカーボ 寸法図

ポリカ中空ボード ブラインドカーボ 寸法図

型番リスト

型番
カラー
模様
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-025TL-4T-3X6

ブラック
4953463650038

5個

3,484( 3,832円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ブラインドカーボは中空ポリカーボネートのリブを斜めにし、色を付けて一体成型した中空構造シートです。
・断熱性や保温性に加え、遮熱・遮光効果があります。

カタログ

Loading...

BC-025TL-4T-3X6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中空ポリカーボネート ブラインドカーボの型番BC-025TL-4T-3X6のページです。
型番BC-025TL-4T-3X6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中空ポリカーボネート ブラインドカーボ

中空ポリカーボネート ブラインドカーボ

    中空ポリカーボネート ツインカーボA

    中空ポリカーボネート ツインカーボA

      ポリカ中空ボード

      ポリカ中空ボード

        中空ポリカーボネート ハモニカーボ

        中空ポリカーボネート ハモニカーボ

          ポリカ中空ボード 梱包タイプ

          ポリカ中空ボード 梱包タイプ

            パネル ポリカ中空ボード H2100mmタイプ

            パネル ポリカ中空ボード H2100mmタイプ

              ポリカーボネートシート カーボグラスA

              ポリカーボネートシート カーボグラスA

                カートリッジヒータ フランジタイプ

                カートリッジヒータ フランジタイプ

                  カートリッジヒータ L型ローレットフランジタイプ

                  カートリッジヒータ L型ローレットフランジタイプ

                    カートリッジヒータ L型タイプ

                    カートリッジヒータ L型タイプ

                      SEC-カートリッジユニット PN型

                      SEC-カートリッジユニット PN型

                        カートリッジヒータ 高温タイプ

                        カートリッジヒータ 高温タイプ

                          カートリッジヒータ センサ付タイプ

                          カートリッジヒータ センサ付タイプ

                            メーカー アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー ミスミ ミスミ ミスミ 住友電工ハードメタル ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,484円 2,689円 474円 2,280円 2,588円 9,865円 6,354円 - - - 11,842円 4,040円 -
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   8日目   8日目   5日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            材質 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - - - - - -
                            厚み 4 4.5 - - - - - - - - - - -
                            サイズ 910×1820 - - 910×1820 - - 910×1820 - - - - - -

                            中空ポリカーボネート ブラインドカーボのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ブロワイユーズのローラ部、仕切り
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/29
                            元々は木製だったブロワイユーズのローラ部の仕切り部分が、摩耗により小さくなり漏れが生じていた為、本品を型通りにカットして元々の木製部分にネジ止めして利用しています。木材で補修となると金額も張り、海外製なので納期もかかる事からポリカーボネートの本品で代用することにより費用、納期を抑える事ができる

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロワイユーズのローラ部、仕切り
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/29
                            元々は木製だったブロワイユーズのローラ部の仕切り部分が、摩耗により小さくなり漏れが生じていた為、本品を型通りにカットして元々の木製部分にネジ止めして利用しています。木材で補修となると金額も張り、海外製なので納期もかかる事からポリカーボネートの本品で代用することにより費用、納期を抑える事ができる

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ベランダの目隠しとして使用したいのですが、紫外線には大丈夫ですか。
                            A
                            片面耐候なので、説明文が印刷された方を、太陽が当たる方向に設置してください。(設置してからフィルムをはがしてください。)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BC
                            BC-010TL-4T-3X6
                            BC-025YL-4T-3X6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー 模様 JANコード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            3,484円

                            ( 3,832円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            ホワイト4953463650007

                            3,484円

                            ( 3,832円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            ブラック4953463650045

                            天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました