(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカーボネートシート カーボグラスA (型番リスト)

ポリカーボネートシート カーボグラスA
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,354円 ~ 10,277円  特別価格 
税込価格
6,989円 ~ 11,305円  特別価格 

【特長】・紫外線をほとんど通さないので、室内保全にも役に立ちます。・サイズも各...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    910×1820

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ポリカーボネートシート カーボグラスAの詳細

ポリカーCGA-01XLW-トウメイ-2T-3X6/ポリカーCGA-01XLW-トウメイ-3T-3X6 商品イメージ

ポリカーCGA-01XLW-トウメイ-2T-3X6/ポリカーCGA-01XLW-トウメイ-3T-3X6 商品イメージ

ポリカーCGA-02XLW-ロゼブロンズ-2T-3X6/ポリカーCGA-02XLW-ロゼブロンズ-3T-3X6 商品イメージ

ポリカーCGA-02XLW-ロゼブロンズ-2T-3X6/ポリカーCGA-02XLW-ロゼブロンズ-3T-3X6 商品イメージ

ポリカーCGA-03XLW-カーボングレー-2T-3X6/ポリカーCGA-03XLW-カーボングレー-3T-3X6 商品イメージ

ポリカーCGA-03XLW-カーボングレー-2T-3X6/ポリカーCGA-03XLW-カーボングレー-3T-3X6 商品イメージ

ポリカーボネートシート カーボグラスAの特長

  • ポリカーボネートシートは、透明な金属と呼ばれ、ガラスと比較し施工しやすく破損しにくい透明材料。アクリルと比較し燃えにくく、他のプラスチックに比べ有毒ガスの心配がない安全材料。
  • カーボグラスは強靭で軽量なポリカーボネート樹脂をベースにつくられた、旭硝子の透明材料。
  • 安全性/施工性/美しさ/加工性などですぐれた性能を発揮し新しい空間デザインを明るく自由に創造することが可能。
  • 紫外線をほとんど通さないので、室内保全にも役立つ。

主な用途

  • プール、テニスコートの屋根など大開口部の屋根材
  • トップライトやテラス腰板など
  • エクステリア、温室など
  • 店舗内装、陳列ケース、照明サインなど

ポリカーボネートシート カーボグラスAの仕様

  • サイズ:1,000×2,000mm
  • 厚み:2mm、3mm
  • 色:クリア、ロゼブロンズ、カーボングレーの3色

型番リスト

型番
材質
厚み
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
樹脂
2
透明
4953463562010

1個

6,354( 6,989円 )

3日目

樹脂
3
透明
4953463563017

1個

9,513( 10,464円 )

3日目

樹脂
2
ロゼブロンズ
4953463562027

1個

6,882( 7,570円 )

3日目

樹脂
3
ロゼブロンズ
4953463563024

1個

10,277( 11,305円 )

3日目

樹脂
2
カーボングレー
4953463562034

1個

6,882( 7,570円 )

3日目

樹脂
3
カーボングレー
4953463563031

1個

10,277円

10,130

( 11,143円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線をほとんど通さないので、室内保全にも役に立ちます。
・サイズも各種取りそろえております。
・強靭で軽量なポリカーボネート樹脂をベースにつくられた、旭硝子の透明材料です。
・ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、安全性・施工性・美しさ・加工性などに優れています。
・新しい空間デザインを明るく自由に創造することができます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカーボネートシート カーボグラスA

ポリカーボネートシート カーボグラスA

    中空ポリカーボネート ツインカーボA

    中空ポリカーボネート ツインカーボA

      パネル ポリカ中空ボード H2100mmタイプ

      パネル ポリカ中空ボード H2100mmタイプ

        中空ポリカーボネート ハモニカーボ

        中空ポリカーボネート ハモニカーボ

          ポリカ中空ボード 梱包タイプ

          ポリカ中空ボード 梱包タイプ

            ポリカ中空ボード

            ポリカ中空ボード

              中空ポリカーボネート ブラインドカーボ

              中空ポリカーボネート ブラインドカーボ

                導電性ガラス (FTOガラス) NPV-CFT2-7シリーズ

                導電性ガラス (FTOガラス) NPV-CFT2-7シリーズ

                  エアリーマットレス

                  エアリーマットレス

                    アズピュアプロプレアクロスII

                    アズピュアプロプレアクロスII

                      メーカー アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー アクリサンデー アズワン アイリスオーヤマ アズワン
                      通常価格 6,354円 2,689円 9,865円 2,280円 2,588円 474円 3,484円 5,500円 34,447円 7,129円
                      通常出荷日 3日目   3日目~   1日目~   3日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   4日目   1日目  
                      サイズ 910×1820 - - 910×1820 - - 910×1820 - - -

                      ポリカーボネートシート カーボグラスAのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                      閉じる

                      比較リスト