(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-SPWS-5(H)
メーター点検口(埋込ハンドル) メーターテンケンコウ(ウメコミハンドル)

メーター点検口(埋込ハンドル) SK-SPWS-5(H)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,900円
税込単価
63,690円

ステンレス製(SUS304)のメーター点検口(カムロック錠)【特長】・カムロッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    点検口
  • 点検口・避難ハッチ種類:
    メータ点検口
  • 仕様:
    吊元:右
  • 材質(本体):
    ステンレス(SUS304)
  • 仕上げ(本体):
    ヘアライン

型番

SK-SPWS-5(H) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SK-SPWS-5(H) の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

製品イメージ(SK-SPWS-5(H)の例)

製品イメージ(SK-SPWS-5(H)の例)

寸法図表

埋込ハンドルタイプ

埋込ハンドルタイプ

 

(単位:mm)

 

寸法図(SK-SPWS-5(H)の例)

寸法図(SK-SPWS-5(H)の例)

商品記号仕様材質寸法仕上
開閉方法吊元開口(H×W)外寸(H×W)
SK-SPWS-30(H)埋込ハンドルステンレス(SUS304)
1.2mm
300×300370×370ヘアライン
SK-SPWS-40(H)400×400470×470
SK-SPWS-45(H)450×450520×520
SK-SPWS-5(H)500×550570×620

型番リスト

型番
開口(mm)
外枠(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-SPWS-5(H)

500×500
570×570
4549396438098

1個

57,900( 63,690円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製(SUS304)のメーター点検口(カムロック錠)
【特長】
・カムロック用の鍵の本体1台につき1個付属。
・仕上げヘアライン
【用途】
・メーター点検用の扉

SK-SPWS-5(H)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メーター点検口(埋込ハンドル)の型番SK-SPWS-5(H)のページです。
型番SK-SPWS-5(H)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メーター点検口(埋込ハンドル)

メーター点検口(埋込ハンドル)

    メーター点検口(カムロック錠)

    メーター点検口(カムロック錠)

      メーター点検口 Bタイプ

      メーター点検口 Bタイプ

        X-90階段床下点検口

        X-90階段床下点検口

          メーター点検口 Bタイプ 自閉式

          メーター点検口 Bタイプ 自閉式

            SUSメーター点検口

            SUSメーター点検口

              メーター点検口 ビス止め仕様

              メーター点検口 ビス止め仕様

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ450×450 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ450×450 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                  ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

                  ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                          ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

                          ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                            通常価格 34,284円 15,305円 16,800円 18,747円 20,467円 39,600円 13,020円 26,892円 18,873円 31,270円 24,611円 26,892円 12,299円
                            通常出荷日 14日目   14日目   3日目~   4日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目  
                            種類 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 - 点検口 点検口 点検口 -
                            点検口・避難ハッチ種類 メータ点検口 メータ点検口 メータ点検口 床下点検口 メータ点検口 メータ点検口 メータ点検口 床下点検口 - 床下点検口 床下点検口 床下点検口 -
                            仕様 吊元:右 吊元:右 - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -
                            仕上げ(本体) ヘアライン - - - - - - - - - - - -

                            メーター点検口(埋込ハンドル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-SPWS-30(H)
                            SK-SPWS-40(H)
                            SK-SPWS-45(H)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            開口
                            (mm)
                            外枠
                            (mm)
                            JANコード

                            34,284円

                            ( 37,712円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            300×300370×3704549396438036

                            38,664円

                            ( 42,530円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            400×400470×4704549396438050

                            43,806円

                            ( 48,187円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            450×450520×5204549396438074

                            点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました