(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-SPWS-30
メーター点検口(カムロック錠) メーターテンケンコウ(カムロックジョウ)

メーター点検口(カムロック錠) SK-SPWS-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,284円
税込単価
37,712円

鋼板製とステンレス製のメーター点検口(カムロック錠)【特長】・カムロック用の鍵...

詳細情報を確認する

型番

SK-SPWS-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SK-SPWS-30 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

製品イメージ(SK-SPW-45)

製品イメージ(SK-SPW-45)

製品イメージ(SK-SPW-30)

製品イメージ(SK-SPW-30)

寸法図(SK-SPW-5/‐30/-40/-45)

鍵イメージ

鍵イメージ

カムロック用鍵イメージ

カムロック用鍵イメージ

 

(単位:mm)

 

寸法図(SK-SPW-45)

寸法図(SK-SPW-45)

 
商品記号仕様材質寸法仕上
開閉方法吊元開口(H×W)外寸(H×W)
SK-SPW-30カムロック錠鋼板1.6mm300×300370×370錆止め(グレー)
SK-SPW-40400×400470×470
SK-SPW-45450×450520×520
SK-SPW-5500×550570×620

寸法図表(SK-SPWS-5/-30/-40/-45)

 

(単位:mm)

 

製品イメージ(SK-SPWS-30)

製品イメージ(SK-SPWS-30)

商品記号仕様材質寸法仕上
開閉方法吊元開口(H×W)外寸(H×W)
SK-SPWS-30カムロック錠ステンレス(SUS304)
1.2mm
300×300370×370ヘアライン
SK-SPWS-40400×400470×470
SK-SPWS-45450×450520×520
SK-SPWS-5500×550570×620

型番リスト

型番
材質(本体)
仕上げ(本体)
開口(mm)
外枠(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-SPWS-30

ステンレス(SUS304)
ヘアライン
300×300
370×370
4549396438029

1個

34,284( 37,712円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼板製とステンレス製のメーター点検口(カムロック錠)
【特長】
・カムロック用の鍵の本体1台につき1個付属しています。
【用途】
・現場にて仕上塗装が必要
・メーター点検用の扉

カタログ

 

SK-SPWS-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メーター点検口(カムロック錠)の型番SK-SPWS-30のページです。
型番SK-SPWS-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メーター点検口(カムロック錠)

メーター点検口(カムロック錠)

    メーター点検口(埋込ハンドル)

    メーター点検口(埋込ハンドル)

      X-90階段床下点検口

      X-90階段床下点検口

        ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

        ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠

          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠

            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ

            ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ

              メーター点検口 ビス止め仕様

              メーター点検口 ビス止め仕様

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

                  天井点検口(アルミ製)

                  天井点検口(アルミ製)

                    ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ14mm)

                    ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ14mm)

                      ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

                      ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

                        気密天井点検口(アルミ製)

                        気密天井点検口(アルミ製)

                          メーター点検口 AT型

                          メーター点検口 AT型

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース ダイケン ダイケン ダイケン 杉田エース ダイケン サヌキ ダイケン ダイケン サヌキ 杉田エース
                            通常価格 15,305円 34,284円 18,747円 12,299円 20,538円 23,580円 13,020円 17,150円 2,864円 15,356円 14,438円 8,070円 20,934円
                            通常出荷日 14日目   14日目   4日目   5日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   3日目  
                            種類 点検口 点検口 点検口 - 点検口 点検口 点検口 点検口 - - - 点検口 点検口
                            点検口・避難ハッチ種類 メータ点検口 メータ点検口 床下点検口 - 床下点検口 床下点検口 メータ点検口 床下点検口 - - - 壁・天井点検口 メータ点検口
                            仕様 吊元:右 吊元:右 - - - - - - - - - - -

                            メーター点検口(カムロック錠)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-SPW-40
                            SK-SPW-45
                            SK-SPW-5
                            SK-SPWS-40
                            SK-SPWS-45
                            SK-SPWS-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 仕上げ(本体) 開口
                            (mm)
                            外枠
                            (mm)
                            JANコード

                            15,823円

                            ( 17,405円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            鋼製錆止め(グレー)400×400470×4704549396437992

                            16,843円

                            ( 18,527円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            鋼製錆止め(グレー)450×450520×5204549396438005

                            17,688円

                            ( 19,457円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            鋼製錆止め(グレー)500×500570×5704549396438012

                            38,664円

                            ( 42,530円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            ステンレス(SUS304)ヘアライン400×400470×4704549396438043

                            48,567円

                            ( 53,424円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            ステンレス(SUS304)ヘアライン450×450520×5204549396438067

                            58,853円

                            ( 64,738円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            ステンレス(SUS304)ヘアライン500×500570×5704549396438081

                            点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました