(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHM-H-030H
角型避難ハッチ(救助袋内蔵型) マンホール タラップ

角型避難ハッチ(救助袋内蔵型) SHM-H-030H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
137,755円
税込単価
151,531円

ステンレス製の角型避難ハッチ(救助袋内蔵型)【用途】・集合住宅等の避難ハッチ

詳細情報を確認する

  • 種類:
    点検口
  • 点検口・避難ハッチ種類:
    避難ハッチ
  • 仕様:
    箱体:全国避難設備工業会(Hf-003)、救助袋:日本消防設備安全センター(ふV-013)
  • 材質(本体):
    箱体:ステンレス(SUS304)、救助袋:ポリエステル帆布#4、ナイロンタフタ・ポリエステルベルト
  • 仕上げ(本体):
    本体・上蓋・下蓋:2B

型番

SHM-H-030H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SHM-H-030H の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 安全降下:降下は救助袋の中を螺旋上に滑り降りるタイプで1秒間に1m前後の速度で、着地の時の衝撃は全くありません。救助袋下部には保護クッションが取付けており、二重の安全性を確保しております。
  • ※ 簡単な操作:使用に当たっては、上蓋を開け、下蓋を開くと救助袋が伸長しすみやかに避難できます。
  • ※ 安心感:降下するときは外が見えないので高いところからの避難でも安心感があり、お子様やお年寄りの方でも安心してお使いいただけます。
  • ※ 耐久性:耐久性に関しては特に細かく留意した資材/構造/設計をしております。

使用方法

操作

  1. 1.上蓋をいっぱいまで開けます。
  2. 2.下蓋を吊棒をはずして開き、袋を降下させます。
  3. 3.持ち手を利用して足から袋に入り、降下は少し膝を曲げ尻部で滑るように左回りに降りてください。

格納

  1. 1.入口金具を上蓋側に引起こし、救助袋を引上げる。
  2. 2.下蓋を閉め、その上に袋を折り畳んでいきます。
  3. 3.入口金具を元に戻してから上蓋を閉めます。

寸法図表

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

商品記号仕様材質寸法仕上
実長適応階高箱体高さ
SHM-H-010H救助袋内蔵型
箱体:全国避難設備工業会
(Hf-003)
救助袋:日本消防設備
安全センター
(ふV-013)
箱体:ステンレス鋼板
(SUS304)
上蓋:2.0mm・下蓋:1.2mm
本体:1.5mm
救助袋:ポリエステル帆布#4
ナイロンタフタ
ポリエステルベルト
2.1~2.3m2.4~2.7m205上蓋・本体・下蓋:2B
SHM-H-020H2.3~2.7m2.7~3.1m
SHM-H-030H2.7~3.0m3.1~3.4m
SHM-H-040H3.0~3.5m3.4~3.8m
SHM-H-050H3.5~3.7m3.8~4.1m
SHM-H-060H3.7~4.1m4.1~4.5m
SHM-H-070H4.1~4.5m4.5~4.8m
SHM-H-080H4.5~4.8m4.8~5.2m
SHM-H-090H4.8~5.1m5.2~5.5m245
SHM-H-100H5.1~5.6m5.5~5.9m
SHM-H-110H5.6~5.8m5.9~6.2m
SHM-H-120H5.8~6.2m6.2~6.6m

型番リスト

型番
実長(mm)
適応段高(m)
箱体高さ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHM-H-030H

2700~3000
3.1~3.4
205
4549396437688

1個

137,755( 151,531円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の角型避難ハッチ(救助袋内蔵型)
【用途】
・集合住宅等の避難ハッチ

SHM-H-030Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角型避難ハッチ(救助袋内蔵型)の型番SHM-H-030Hのページです。
型番SHM-H-030Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型避難ハッチ(救助袋内蔵型)

角型避難ハッチ(救助袋内蔵型)

    SUSメーター点検口

    SUSメーター点検口

      ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

      ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

        ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

        ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

          メーター点検口 ビス止め仕様

          メーター点検口 ビス止め仕様

            鍵付らくらくハッチ(ステンレス製)

            鍵付らくらくハッチ(ステンレス製)

              メーター点検口 Bタイプ 自閉式

              メーター点検口 Bタイプ 自閉式

                X-90階段床下点検口

                X-90階段床下点検口

                  メーター点検口 Bタイプ

                  メーター点検口 Bタイプ

                    らくらくハッチ(ステンレス製)

                    らくらくハッチ(ステンレス製)

                      ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

                      ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

                        天井点検口(アルミ製)

                        天井点検口(アルミ製)

                          メーター点検口 AT型

                          メーター点検口 AT型

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース ダイケン ダイケン 杉田エース サヌキ 杉田エース 杉田エース 杉田エース サヌキ ダイケン サヌキ 杉田エース
                            通常価格 129,885円 39,600円 18,873円 14,438円 13,020円 98,457円 20,467円 18,747円 16,800円 93,030円 12,299円 2,864円 20,934円
                            通常出荷日 19日目   5日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   3日目~   4日目   5日目   5日目   3日目  
                            種類 点検口 点検口 - - 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 - - 点検口
                            点検口・避難ハッチ種類 避難ハッチ メータ点検口 - - メータ点検口 壁・天井点検口 メータ点検口 床下点検口 メータ点検口 壁・天井点検口 - - メータ点検口
                            仕様 箱体:全国避難設備工業会(Hf-003)、救助袋:日本消防設備安全センター(ふV-013) - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) 箱体:ステンレス(SUS304)、救助袋:ポリエステル帆布#4、ナイロンタフタ・ポリエステルベルト - - - - - - - - - - - -
                            仕上げ(本体) 本体・上蓋・下蓋:2B - - - - - - - - - - - -

                            角型避難ハッチ(救助袋内蔵型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHM-H-010H
                            SHM-H-020H
                            SHM-H-040H
                            SHM-H-050H
                            SHM-H-060H
                            SHM-H-070H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            実長
                            (mm)
                            適応段高
                            (m)
                            箱体高さ
                            (mm)
                            JANコード

                            129,885円

                            ( 142,874円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            2100~23002.4~2.72054549396437664

                            133,820円

                            ( 147,202円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            2300~27002.7~3.12054549396437671

                            142,129円

                            ( 156,342円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            3000~35003.4~3.82054549396437695

                            146,065円

                            ( 160,672円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            3500~37003.8~4.12054549396437701

                            150,438円

                            ( 165,482円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            3700~41004.1~4.52054549396437718

                            154,374円

                            ( 169,811円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            4100~45004.5~4.82054549396437725

                            点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました