(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-FHME-30
フロアーハッチ(モルタル用) SK-FHME フロアーハッチ(モルタルヨウ) SK-FHME

フロアーハッチ(モルタル用) SK-FHME SK-FHME-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,332円
税込単価
23,465円

【特長】・アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。仕上:アルマイト処理【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    点検口
  • 点検口・避難ハッチ種類:
    床下点検口
  • 仕様:
    モルタル充填用
  • 材質(本体):
    内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC2.3t
  • 仕上げ(本体):
    アルマイト処理
  • アンカー数:
    8

型番

SK-FHME-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SK-FHME-30 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

寸法図表

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

  • ※ 底板補強材の数はサイズにより異なります。
  • ※ 30/35のサイズは取手数、形状が変わります。
商品記号仕様材質寸法取手数アンカー数仕上重量
(kg)
ABCDE
SK-FHME-30モルタル充填用
アルミタイプ
内枠・外枠:アルミ
取手:ステンレス(SUS304)
底板・補強リブ:SGHC 2.3t
325337301--18アルマイト処理約3.0
SK-FHME-35375387351--18約3.7
SK-FHME-40425437401--28約5.0
SK-FHME-45475487451--28約6.0

型番リスト

型番
サイズA(mm)
サイズB(mm)
サイズC(mm)
取手数
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-FHME-30

325
337
301
1
4549396437787
約3.0

1個

21,332( 23,465円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。
仕上:アルマイト処理
【用途】
・床下点検用

SK-FHME-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フロアーハッチ(モルタル用) SK-FHMEの型番SK-FHME-30のページです。
型番SK-FHME-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアーハッチ(モルタル用) SK-FHME

フロアーハッチ(モルタル用) SK-FHME

    フロアーハッチ(モルタル用) SK-FHML

    フロアーハッチ(モルタル用) SK-FHML

      X-90階段床下点検口

      X-90階段床下点検口

        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ

        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ

          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 モルタル専用

          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600角 ステン目地枠H51 モルタル専用

            天井点検口シーリングハッチ オールステンレス

            天井点検口シーリングハッチ オールステンレス

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ

                ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ

                  気密天井点検口(アルミ製)

                  気密天井点検口(アルミ製)

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450角 ステン目地枠H51 モルタル専用

                        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 Pタイル専用

                          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300角 ステン目地枠H51 Pタイル専用

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン サヌキ ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                            通常価格 21,332円 29,347円 18,747円 23,580円 22,807円 13,064円 100,230円 29,614円 8,070円 81,627円 18,146円 26,892円 14,027円
                            通常出荷日 14日目   14日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口
                            点検口・避難ハッチ種類 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 壁・天井点検口 床下点検口 床下点検口 壁・天井点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口
                            仕様 モルタル充填用 モルタル充填用 - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) 内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC2.3t 内枠・外枠、取手:ステンレス、底板・補強リブ:SGHC - - - - - - - - - - -
                            仕上げ(本体) アルマイト処理 ヘアライン - - - - - - - - - - -

                            フロアーハッチ(モルタル用) SK-FHMEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-FHME-35
                            SK-FHME-40
                            SK-FHME-45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズA
                            (mm)
                            サイズB
                            (mm)
                            サイズC
                            (mm)
                            取手数 JANコード 重量
                            (kg)

                            22,856円

                            ( 25,142円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            37538735114549396437794約3.7

                            25,712円

                            ( 28,283円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            42543740124549396437800約5.0

                            28,570円

                            ( 31,427円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            47548745124549396437817約6.0

                            点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました