(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軒天換気グリル SKN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKN-150X300-アミツキ
軒天換気グリル SKN ノキテンカンキグリル SKN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,899円
税込単価
7,589円

夏季は天井裏の温度上昇を抑さえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。【特長】・ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質(本体):
    枠:アルミ1.2mm・中板:アルミ0.8mm
  • 仕上げ(本体):
    アルマイト処理
  • 色:
    シルバー
  • 詳細タイプ:
    軒天換気グリル

型番

SKN-150X300-アミツキ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

寸法図表

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

商品記号仕様材質寸法換気有効面積仕上
胴寸法a×bcdef
SKN-150×300軒天換気用
(ステンレス綱付もあリます)
枠:アルミ1.2mm
中板:アルミ0.8mm
148×300184334170288119cm2アルマイト処理シルバー
SKN-200×400200×400234434220387209cm2
 
商品情報を表示

SKN-150X300-アミツキ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズd(mm)
サイズe(mm)
サイズf(mm)
換気有効面積(㎠)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKN-150X300-アミツキ

ステンレス網付
148
300
184
334
170
288
119
4549396435028

1個

6,899( 7,589円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

夏季は天井裏の温度上昇を抑さえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
【特長】
・ステンレス網は16メッシュです。
【用途】
・天井取付用の軒天グリル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軒天換気グリル SKNの型番SKN-150X300-アミツキのページです。
型番SKN-150X300-アミツキに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軒天換気グリル SKN

軒天換気グリル SKN

    軒天換気グリル SK-NPN

    軒天換気グリル SK-NPN

      軒天換気口 萩/雅/匠

      軒天換気口 萩/雅/匠

        フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WD

        フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WD

          SUSレジスター/アルミレジスター

          SUSレジスター/アルミレジスター

            SUSシックガラリ 水切なし

            SUSシックガラリ 水切なし

              角型スライドレジスター

              角型スライドレジスター

                メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) U.K(宇佐美工業) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                通常価格 5,539円 839円 788円 5,989円 6,211円 10,333円 5,048円
                通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ その他 その他 - その他 その他 その他 その他
                その他 オプション オプション - オプション オプション オプション オプション
                材質(本体) 枠:アルミ1.2mm・中板:アルミ0.8mm ABS樹脂 - ステンレス(SUS304)0.5mm - - アルミ1.0mm
                仕上げ(本体) アルマイト処理 - - アクリル樹脂焼付塗装 - - アルマイト処理
                シルバー ホワイトクリーム - シルバー - - シルバー

                軒天換気グリル SKNのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SKN-150X300-アミナシ
                SKN-200X400-アミツキ
                SKN-200X400-アミナシ
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                仕様 サイズa
                (mm)
                サイズb
                (mm)
                サイズc
                (mm)
                サイズd
                (mm)
                サイズe
                (mm)
                サイズf
                (mm)
                換気有効面積
                (㎠)
                JANコード

                5,539円

                ( 6,093円 )
                1個 あり

                4日目

                網なし1483001843341702881194549396435035

                7,734円

                ( 8,507円 )
                1個 あり

                4日目

                ステンレス網付2004002344342203872094549396435042

                6,531円

                ( 7,184円 )
                1個 あり

                4日目

                網なし2004002344342203872094549396435059

                換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました