(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軒天換気グリル SK-NPN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-NPN-100X300-アミツキ
軒天換気グリル SK-NPN ノキテンカンキグリル SK-NPN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,096円
税込単価
2,306円

換気用の軒天グリル【特長】・ステンレス網は16メッシュです。・夏期は天井裏の温...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質(本体):
    ABS樹脂
  • 色:
    ホワイトクリーム
  • 詳細タイプ:
    軒天換気グリル

型番

SK-NPN-100X300-アミツキ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

製品イメージ例

製品イメージ例

仕様例

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

商品記号仕様材質寸法換気有効面積
abcd
SK-NPN-100×300軒天換気用
(ステンレス網付もあります)
ABS樹脂121322140340150cm2ホワイトクリーム
SK-NPN-150×400171422190440294cm2
商品情報を表示

SK-NPN-100X300-アミツキ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズd(mm)
換気有効面積(㎠)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-NPN-100X300-アミツキ

ステンレス網付
121
322
140
340
150
4549396434984

1個

2,096( 2,306円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

換気用の軒天グリル
【特長】
・ステンレス網は16メッシュです。
・夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
【用途】
・天井取付用の軒天グリルとして利用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軒天換気グリル SK-NPNの型番SK-NPN-100X300-アミツキのページです。
型番SK-NPN-100X300-アミツキに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軒天換気グリル SK-NPN

軒天換気グリル SK-NPN

    SUSスライド床下換気孔 A型

    SUSスライド床下換気孔 A型

      軒天換気グリル SKN

      軒天換気グリル SKN

        スリットルーバー

        スリットルーバー

          扉用ガラリ

          扉用ガラリ

            SUSシックガラリ 水切なし

            SUSシックガラリ 水切なし

              SUSシックガラリ 水切付

              SUSシックガラリ 水切付

                シックレジスター

                シックレジスター

                  アルミドアガラリ

                  アルミドアガラリ

                    軒天換気口 萩/雅/匠

                    軒天換気口 萩/雅/匠

                      メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース U.K(宇佐美工業)
                      通常価格 839円 8,067円 5,539円 19,173円 2,414円 10,333円 11,000円 9,000円 4,679円 788円
                      通常出荷日 4日目   3日目   4日目   5日目   4日目~   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                      商品タイプ その他 換気フード その他 その他 その他 その他 その他 その他 換気フード -
                      その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                      材質(本体) ABS樹脂 - 枠:アルミ1.2mm・中板:アルミ0.8mm - アルミ1.0mm - - - - -
                      ホワイトクリーム - シルバー - シルバー - - - - -
                      詳細タイプ 軒天換気グリル - 軒天換気グリル - 扉用ガラリ - - - - -

                      軒天換気グリル SK-NPNのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SK-NPN-100X300-アミナシ
                      SK-NPN-150X400-アミツキ
                      SK-NPN-150X400-アミナシ
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      仕様 サイズa
                      (mm)
                      サイズb
                      (mm)
                      サイズc
                      (mm)
                      サイズd
                      (mm)
                      換気有効面積
                      (㎠)
                      JANコード

                      839円

                      ( 923円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      網なし1213221403401504549396434991

                      2,397円

                      ( 2,637円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      ステンレス網付1714221904402944549396435004

                      1,137円

                      ( 1,251円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      網なし1714221904402944549396435011

                      換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました