(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防音スリーブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-BO75
防音スリーブ ボウオンスリーブ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
562円
税込単価
618円

防音用のスリーブ【特長】・取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 仕様:
    防火製品認定材使用
  • 材質(本体):
    連続気泡ポリエチレンフォーム
  • 色:
    グレー
  • サイズc(mm):
    60
  • 詳細タイプ:
    防音スリーブ

型番

SK-BO75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

製品イメージ例

製品イメージ例

特長

防音効果試験データ

防音効果試験データ

  • ※ 透過減衰量は、吸収された音の音圧レベル[dB]を表しています。
  • ※ 周波数[Hz]は大きくなるほど高温になり、小さくなれば逆に低温になります。通常、人間が聞くことのできる範囲は、20Hz~20,000Hzとされています。

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

 
商品記号仕様材質適用パイプ寸法換気有効面積
abcd
SK-BO75防火製品
認定材使用
連続気泡ポリエチレンフォームSU-75特(75×80)755160514cm2グレー
SK-BO100SU-100特(100×106)1007260728cm2
SK-BO150LP-150特(150×158)150110601069cm2
商品情報を表示

SK-BO75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズd(mm)
適用パイプ(mm)
換気有効面積(㎠)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-BO75

75
51
5
SU-75特(75×80)
14
4549396434342

1個

562( 618円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防音用のスリーブ
【特長】
・取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。
【用途】
・スリーブ取付用の防音材として利用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防音スリーブの型番SK-BO75のページです。
型番SK-BO75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防音スリーブ

防音スリーブ

    暗室用ガラリ

    暗室用ガラリ

      スリットルーバー

      スリットルーバー

        メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース
        通常価格 562円 26,816円 19,173円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   5日目  
        商品タイプ その他 その他 その他
        その他 オプション オプション オプション
        仕様 防火製品認定材使用 2枚1組 -
        材質(本体) 連続気泡ポリエチレンフォーム アルミ -
        グレー -

        この商品のバリエーション

        型番
        SK-BO100
        SK-BO150
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズa
        (mm)
        サイズb
        (mm)
        サイズd
        (mm)
        適用パイプ
        (mm)
        換気有効面積
        (㎠)
        JANコード

        863円

        ( 949円 )
        1個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        100727SU-100特(100×106)284549396434328

        1,467円

        ( 1,614円 )
        1個 あり

        3日目

        15011010LP-150特(150×158)694549396434335

        換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました