(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GB-61
GOAL特殊錠玄関 三協(GB-61,GB-62) シリンダージョウ

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-61,GB-62) GB-61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,300円
税込単価
14,630円

ハンドル錠一式交換用です。鍵が3本付属しています。左右勝手兼用です。(※取付け...

詳細情報を確認する

型番

GB-61 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GB-61の仕様・寸法情報

種類取手付シリンダー錠鍵形状ノーマルキー
解錠時キー抜けるコードNO.10361
形式玄関L x W(mm)170x25
ドアー厚(mm)27ビスピッチ(mm)150
フロント形状B・S51
備考TX,適用シリンダーGCY-79JANコード4960983993446

商品情報

製品仕様

型番コードNO.形式B・SL × Wビスピッチドアー厚フロント形状備考
GB-6110361 玄関51170 × 2515027TX適用シリンダー
GCY-79
GB-6210362 玄関51170 × 2515027TX-

型番リスト

型番
コードNO.
備考
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GB-61

10361
TX,適用シリンダーGCY-79
4960983993446

1個

13,300( 14,630円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ハンドル錠一式交換用です。
鍵が3本付属しています。
左右勝手兼用です。
(※取付け向きに対応)。
【用途】
玄関ドア,レバーハンドル錠に使用されます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-61,GB-62)の型番GB-61のページです。
型番GB-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-61,GB-62)

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-61,GB-62)

    GOAL特殊錠玄関 三協(GB-34)

    GOAL特殊錠玄関 三協(GB-34)

      GOAL特殊錠玄関 三協(GB-53)

      GOAL特殊錠玄関 三協(GB-53)

        ミワ特殊錠玄関 YKK(M-62)

        ミワ特殊錠玄関 YKK(M-62)

          GOAL特殊錠玄関 三協(GB-50)

          GOAL特殊錠玄関 三協(GB-50)

            ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

            ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

              AGE特殊錠玄関 PBF41

              AGE特殊錠玄関 PBF41

                ミワ特殊錠玄関 三協アルミ

                ミワ特殊錠玄関 三協アルミ

                  GOAL特殊錠玄関 YKK

                  GOAL特殊錠玄関 YKK

                    AGE特殊錠玄関 HA545

                    AGE特殊錠玄関 HA545

                      GOAL特殊錠玄関 双葉実業

                      GOAL特殊錠玄関 双葉実業

                        ミワ特殊錠玄関 不二サッシ・他

                        ミワ特殊錠玄関 不二サッシ・他

                          GOAL特殊錠玄関 吉田工業

                          GOAL特殊錠玄関 吉田工業

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 13,300円 10,364円 27,835円 68,028円 20,845円 11,123円 14,462円 11,351円 24,371円 18,965円 14,412円 12,621円 9,906円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける
                            形式 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関
                            L x W(mm) 170x25 75x25.4 130x25 補助錠58x29.5,本錠100x29.5 130x25 130x22 90x25 - - 110x40 - 110x40 -

                            GOAL特殊錠玄関 三協(GB-61,GB-62)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GB-62
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コードNO. 備考 JANコード

                            20,165円

                            ( 22,182円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10362TX4960983993453
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コードNO. 備考 JANコード

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト