(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-53)

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-53)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,835円
税込単価
30,619円

ハンドル錠一式交換用です。鍵が3本付属しています。左右勝手兼用です。(※取付け...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取手付シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • コードNO.:
    10353
  • 形式:
    玄関
  • L x W(mm):
    130x25
  • ドアー厚(mm):
    25~33
  • ビスピッチ(mm):
    41,110
  • フロント形状:
    上 下 L
  • B・S:
    64
  • 備考:
    補助錠AD,本錠GF
  • JANコード:
    4960983993361

型番

GB-53 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コードNO.形式B・SL × Wビスピッチドアー厚フロント形状備考
GB-5310353 玄関64Aサイズ 57 × 25
Bサイズ 130 × 25
41
110
25~33上 下 L補助錠 AD
本錠 GF

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GB-53

1個

27,835( 30,619円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドル錠一式交換用です。
鍵が3本付属しています。
左右勝手兼用です。
(※取付け向きで対応)。
【用途】
玄関ドア,サムラッチハンドル錠に使用します。

カタログ

 

GB-53で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-53)の型番GB-53のページです。
型番GB-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-53)

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-53)

    GOAL特殊錠玄関 立山

    GOAL特殊錠玄関 立山

      GOAL特殊錠玄関 YKK

      GOAL特殊錠玄関 YKK

        ミワ特殊錠玄関 トステム

        ミワ特殊錠玄関 トステム

          ミワ特殊錠玄関 YKK(M-62)

          ミワ特殊錠玄関 YKK(M-62)

            ゴール製 本締錠 バックセット51mm HD-5

            ゴール製 本締錠 バックセット51mm HD-5

              ウエスト特殊錠カマ錠

              ウエスト特殊錠カマ錠

                ゴール製 本締錠 バックセット51mm バリアフリー HD-V18

                ゴール製 本締錠 バックセット51mm バリアフリー HD-V18

                  ミワ特殊錠玄関 YKK(M-60,M-61)

                  ミワ特殊錠玄関 YKK(M-60,M-61)

                    GOAL特殊錠玄関 不二

                    GOAL特殊錠玄関 不二

                      GOAL特殊錠玄関 三協(GB-50)

                      GOAL特殊錠玄関 三協(GB-50)

                        ウエスト特殊錠本締

                        ウエスト特殊錠本締

                          引違錠 YKK

                          引違錠 YKK

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ シロクマ ミズタニ シロクマ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 27,835円 8,561円 24,371円 62,219円 68,028円 13,874円 8,465円 17,130円 58,069円 8,561円 20,845円 8,465円 7,645円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   11日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 引違錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー -
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける -
                            コードNO. 10353 - - - 10562 - 10617 - - 10367 10350 - -
                            形式 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 - カマ錠 - 玄関 玄関 玄関 本締り -

                            GOAL特殊錠玄関 三協(GB-53)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました