(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-50)

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-50)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,845円
税込単価
22,930円

玄関ドア向けのサムラッチ装飾錠です。【仕様】サムラッチタイプバックセット:64...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取手付シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • コードNO.:
    10350
  • 形式:
    玄関
  • L x W(mm):
    130x25
  • ドアー厚(mm):
    25~33
  • ビスピッチ(mm):
    110
  • フロント形状:
    上 下 L
  • フロント記号:
    GF
  • B・S:
    64
  • JANコード:
    4976312103509

型番

GB-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GB-50

1個

20,845( 22,930円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

玄関ドア向けのサムラッチ装飾錠です。
【仕様】
サムラッチタイプ
バックセット:64mm
フロントサイズ:130×25mm

GB-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-50)の型番GB-50のページです。
型番GB-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-50)

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-50)

    GOAL特殊錠玄関 YKK

    GOAL特殊錠玄関 YKK

      ミワ特殊錠玄関 YKK(M-62)

      ミワ特殊錠玄関 YKK(M-62)

        GOAL特殊錠玄関 立山

        GOAL特殊錠玄関 立山

          GOAL特殊錠玄関 三協(GB-53)

          GOAL特殊錠玄関 三協(GB-53)

            ミニシリンダー錠 910MS型

            ミニシリンダー錠 910MS型

              引違錠 不二

              引違錠 不二

                ゴール製 本締錠 バックセット51mm HD-5

                ゴール製 本締錠 バックセット51mm HD-5

                  ミワ特殊錠玄関 トステム

                  ミワ特殊錠玄関 トステム

                    シリンダー本締錠 208

                    シリンダー本締錠 208

                      ゴール製 本締錠 バックセット51mm バリアフリー HD-V18

                      ゴール製 本締錠 バックセット51mm バリアフリー HD-V18

                        引違錠 YKK

                        引違錠 YKK

                          ウエスト特殊錠カマ錠

                          ウエスト特殊錠カマ錠

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ スガツネ工業 ミズタニ シロクマ ミズタニ ベスト シロクマ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 20,845円 24,371円 68,028円 8,561円 27,835円 3,053円 9,330円 13,874円 62,219円 3,903円 17,130円 7,645円 8,465円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   11日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 シリンダー錠 引違錠 面付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠 面付シリンダー錠 引違錠 面付シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ディンブル錠 - ノーマルキー ノーマルキー - ディンブル錠 - ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜けない - キー抜ける キー抜ける - キー抜ける - キー抜ける
                            コードNO. 10350 - 10562 - 10353 - - - - - - - 10617
                            形式 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 - - - 玄関 - - - カマ錠

                            GOAL特殊錠玄関 三協(GB-50)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました