(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-34)

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-34)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,364円
税込単価
11,400円

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品です。【仕様】握り玉タイプバック...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取手付シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ノーマルキー
  • 解錠時:
    キー抜ける
  • コードNO.:
    10334
  • 形式:
    玄関
  • L x W(mm):
    75x25.4
  • ドアー厚(mm):
    25~30
  • ビスピッチ(mm):
    41
  • フロント形状:
    上 下 L
  • B・S:
    89
  • 備考:
    円筒錠
  • JANコード:
    4960983993187

型番

GB-34 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GB-34

1個

10,364( 11,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品です。
【仕様】
握り玉タイプ
バックセット:89mm
フロントサイズ:75×25.4mm

GB-34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-34)の型番GB-34のページです。
型番GB-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-34)

GOAL特殊錠玄関 三協(GB-34)

    AGE特殊錠玄関 PBF41

    AGE特殊錠玄関 PBF41

      GOAL特殊錠玄関栗山アルミ

      GOAL特殊錠玄関栗山アルミ

        GOAL特殊錠玄関 吉田工業

        GOAL特殊錠玄関 吉田工業

          AGE特殊錠浴室錠 PBF41

          AGE特殊錠浴室錠 PBF41

            GOAL特殊錠玄関 豊和工業

            GOAL特殊錠玄関 豊和工業

              Wロック D36シリーズ

              Wロック D36シリーズ

                AGE特殊錠玄関

                AGE特殊錠玄関

                  GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

                  GOAL特殊錠玄関 ホクセイ

                    GOAL特殊錠表示浴室 YKK

                    GOAL特殊錠表示浴室 YKK

                      昭和特殊錠玄関 住友

                      昭和特殊錠玄関 住友

                        メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ 杉田エース ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                        通常価格 10,364円 14,462円 10,109円 9,906円 11,611円 10,109円 4,154円 15,714円 11,664円 7,818円 10,738円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                        種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                        鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー コイン・ドライバー ノーマルキー ディンブル錠 ノーマルキー ノーマルキー コイン・ドライバー ノーマルキー
                        解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける - キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける - キー抜ける
                        コードNO. 10334 10633 10204 - 10634 10206 - 10621 10223 10344 10417
                        形式 玄関 玄関 玄関 玄関 浴室 玄関 - 玄関 玄関 表示浴室 玄関

                        GOAL特殊錠玄関 三協(GB-34)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました