(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-67
ミワ特殊錠玄関 YKK(M-66・M-67) ミワトクシュジョウゲンカン YKK(M-66、M-67)

ミワ特殊錠玄関 YKK(M-66・M-67) M-67

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,806円
税込単価
9,687円

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品のインテグラル錠玄関用です。鍵が...

詳細情報を確認する

型番

M-67 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M-67 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
コードNO.
L x W(mm)
フロント形状
フロント記号
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-67

10567
103x40
プレート付
HBZSP-1
4960983995143

1個

8,806( 9,687円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品のインテグラル錠玄関用です。
鍵が3本付属しております。
【仕様】
バックセット:100mm,フロント:103mm×40mm

M-67で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミワ特殊錠玄関 YKK(M-66・M-67)の型番M-67のページです。
型番M-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミワ特殊錠玄関 YKK(M-66・M-67)

ミワ特殊錠玄関 YKK(M-66・M-67)

    ミワ特殊錠玄関 YKK(M-62)

    ミワ特殊錠玄関 YKK(M-62)

      ミワ特殊錠玄関 YKK(M-60,M-61)

      ミワ特殊錠玄関 YKK(M-60,M-61)

        GOAL特殊錠玄関 YKK

        GOAL特殊錠玄関 YKK

          AGE特殊錠玄関 HA545

          AGE特殊錠玄関 HA545

            特殊錠玄関 立山他

            特殊錠玄関 立山他

              GOAL特殊錠玄関栗山アルミ

              GOAL特殊錠玄関栗山アルミ

                ミワ特殊錠玄関 不二サッシ・他

                ミワ特殊錠玄関 不二サッシ・他

                  GOAL特殊錠玄関 吉田工業

                  GOAL特殊錠玄関 吉田工業

                    GOAL特殊錠玄関 立山

                    GOAL特殊錠玄関 立山

                      ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

                      ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム

                        AGE特殊錠玄関 PBF41

                        AGE特殊錠玄関 PBF41

                          ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

                          ミワ特殊錠玄関 不二サッシ

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 8,636円 68,028円 58,069円 24,371円 18,965円 10,067円 10,109円 12,621円 9,906円 8,561円 11,123円 14,462円 16,518円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠
                            鍵形状 ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー
                            解錠時 キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける キー抜ける
                            形式 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関
                            ドアー厚(mm) 30 32 30~36 25~33 30 23~43 33~43 30 30 - 30 28~46 30

                            ミワ特殊錠玄関 YKK(M-66・M-67)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-66
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コードNO. L x W
                            (mm)
                            フロント形状 フロント記号 JANコード

                            8,636円

                            ( 9,500円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10566103x25上 下 LHBZSP-24960983994580

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました