(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)

ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,485円 ~ 23,582円
税込価格
21,434円 ~ 25,940円

ハンドル錠一式交換用です。左右勝手兼用です。(※取付け向きで対応)。【用途】室...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84) 外観01

M-83

ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84) 外観02

M-84

規格表

ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84) 規格表01

 

型番リスト

型番
コードNO.
備考
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10583
ホワイト
4960983995280

1個

23,582( 25,940円 )

3日目

10584
ブロンズ
4960983995297

1個

19,485( 21,434円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドル錠一式交換用です。
左右勝手兼用です。
(※取付け向きで対応)。
【用途】
室内ドア用,浴室,レバーハンドル錠に使用します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)

ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)

    AGE特殊錠空錠

    AGE特殊錠空錠

      ミワ特殊錠浴室 YKK

      ミワ特殊錠浴室 YKK

        AGE特殊錠浴室錠 PBF41

        AGE特殊錠浴室錠 PBF41

          ミワ特殊錠浴室 関西パネル

          ミワ特殊錠浴室 関西パネル

            ミワ特殊錠玄関 YKK(M-62)

            ミワ特殊錠玄関 YKK(M-62)

              ミワ特殊錠玄関 YKK(M-60,M-61)

              ミワ特殊錠玄関 YKK(M-60,M-61)

                ミワ特殊錠玄関 日軽サッシ

                ミワ特殊錠玄関 日軽サッシ

                  特殊錠玄関 立山他

                  特殊錠玄関 立山他

                    GOAL特殊錠玄関 YKK

                    GOAL特殊錠玄関 YKK

                      円筒錠 間仕切錠

                      円筒錠 間仕切錠

                        ミワ特殊錠玄関 トステム

                        ミワ特殊錠玄関 トステム

                          ウエスト特殊錠カマ錠

                          ウエスト特殊錠カマ錠

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ハイロジック ミズタニ ミズタニ
                            通常価格 19,485円 13,348円 15,234円 11,611円 10,789円 68,028円 58,069円 13,463円 10,067円 24,371円 3,770円 62,219円 8,465円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目   3日目  
                            種類 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 取手付シリンダー錠 面付シリンダー錠
                            鍵形状 コイン・ドライバー なし コイン・ドライバー コイン・ドライバー なし ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー ノーマルキー - ノーマルキー ノーマルキー
                            形式 浴室 空錠 浴室 浴室 浴室錠 玄関 玄関 玄関 玄関 玄関 - 玄関 カマ錠
                            L x W(mm) 90x20 100x27 103x25 90x25 63x30 補助錠58x29.5,本錠100x29.5 補助錠58x29.5,本錠148x29.5 136x25 150x25 - - - 162x18
                            ドアー厚(mm) 23 25~35 30 28~46 33 32 30~36 25~29 23~43 25~33 - - 25~45

                            ミワ特殊錠浴室 不二サッシ(M-83・M-84)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました