(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-DP-1UN
ドレインパイプ(埋込型) SK-DP ドレインパイプ(ウメコミガタ) SK-DP

ドレインパイプ(埋込型) SK-DP SK-DP-1UN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,081円
税込単価
6,689円

埋込型のドレインパイプ。【特長】・コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイ...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 仕様:
    埋込型
  • 材質:
    本体:アルミ押出型材/キャップ:合成ゴム
  • 仕上げ:
    アルマイト処理
  • 色:
    シルバー
  • 寸法a(mm):
    22
  • 寸法b(mm):
    40

型番

SK-DP-1UN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SK-DP-1UN の仕様・寸法情報

商品情報

ドレインパイプ(埋込型) SK-DPの仕様

製品イメージ

製品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

寸法図

寸法図

商品記号仕様材質寸法仕上
abL
SK-DP-1UN埋込型本体:アルミ押出型材
キャップ:合成ゴム
22401,700アルマイト処理シルバー
SK-DP-2UN22402,800

型番リスト

型番
寸法L(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-DP-1UN

1700
4549396447687

1個

6,081( 6,689円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

埋込型のドレインパイプ。
【特長】
・コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプ。
・「-2UN」は2本取り用穴付(1,400mm以下で2本使用可)。
・1本使用の場合はL2,730mm以下で使用。
【用途】
・アルミ製のドレインパイプとして利用。

SK-DP-1UNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドレインパイプ(埋込型) SK-DPの型番SK-DP-1UNのページです。
型番SK-DP-1UNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドレインパイプ(埋込型) SK-DP

ドレインパイプ(埋込型) SK-DP

    セフティブラケット 2ッ穴

    セフティブラケット 2ッ穴

      フリーハンドDブラケット 木ネジ・特殊アンカータイプ

      フリーハンドDブラケット 木ネジ・特殊アンカータイプ

        手摺用半受

        手摺用半受

          セフティブラケット 2ッ穴 回転止

          セフティブラケット 2ッ穴 回転止

            トリプルディンプル手すりL形 BR-558

            トリプルディンプル手すりL形 BR-558

              メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース 杉田エース
              通常価格 6,081円 911円 2,860円 2,142円 1,276円 11,404円
              通常出荷日 8日目   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
              パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー ブラケット・アクセサリー 手摺・パイプ
              仕様 埋込型 - - - - -
              材質 本体:アルミ押出型材/キャップ:合成ゴム - - - - -
              仕上げ アルマイト処理 - - - - -
              シルバー - - - - -

              ドレインパイプ(埋込型) SK-DPのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SK-DP-2UN
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              寸法L
              (mm)
              JANコード

              7,537円

              ( 8,291円 )
              1個 あり

              8日目

              28004549396447700

              手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました