(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-6076A-2-シルバー
窓手摺(内部用) SK-6076A マドテスリ(ナイブヨウ) SK-6076A

窓手摺(内部用) SK-6076A SK-6076A-2-シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,361円 35,764円
税込単価
45,497円 39,340円

アルマイト処理を施したステンレス製窓手すり600×1200mmと600×180...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 材質:
    アルミ
  • 仕上げ:
    アルマイト処理
  • 色:
    ブロンズ
  • 寸法H(mm):
    600

型番

SK-6076A-2-シルバー 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SK-6076A-2-シルバー の仕様・寸法情報

商品情報

窓手摺(内部用) SK-6076A:関連画像

型番リスト

型番
寸法W(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-6076A-2-シルバー

-
-

1個

41,361円

35,764

( 39,340円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルマイト処理を施したステンレス製窓手すり
600×1200mmと600×1800の2種類

カタログ

 

SK-6076A-2-シルバーで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓手摺(内部用) SK-6076Aの型番SK-6076A-2-シルバーのページです。
型番SK-6076A-2-シルバーに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

窓手摺(内部用) SK-6076A

窓手摺(内部用) SK-6076A

    窓手摺 SK-6075A

    窓手摺 SK-6075A

      窓手摺(内部用) SK-6088A型

      窓手摺(内部用) SK-6088A型

        バリアフリー手摺(跳ね上げ型) SK-288SN・SK-288SN-RJ

        バリアフリー手摺(跳ね上げ型) SK-288SN・SK-288SN-RJ

          スマートライン丸棒

          スマートライン丸棒

            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) シロクマ
            通常価格 32,653円 36,286円 5,273円 123,346円 15,893円
            通常出荷日 14日目   14日目   8日目   14日目   3日目  
            パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ
            材質 アルミ アルミ アルミ - -
            仕上げ アルマイト処理 アルマイト処理 パイプ:アルマイト処理/取付金具:焼付塗装 - -
            ブロンズ ブロンズ - - -
            寸法H(mm) 600 900 - - -

            窓手摺(内部用) SK-6076Aのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SK-6076A-1-シルバー
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            寸法W
            (mm)
            JANコード

            32,653円

            ( 35,918円 )
            1個 あり

            14日目

            --

            手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました