(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-286SR-34MMヘアライン
バリアフリー手摺(玄関用) SK-286SR・SK-286SR-RJ パイプテスリカンレンヨウヒン

バリアフリー手摺(玄関用) SK-286SR・SK-286SR-RJ SK-286SR-34MMヘアライン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,171円 40,788円
税込単価
51,888円 44,867円

樹脂カラーが6色で種類が豊富なバリアフリー手摺(玄関用)。【特長】・標準(-S...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ

型番

SK-286SR-34MMヘアライン 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SK-286SR-34MMヘアライン の仕様・寸法情報

商品情報

バリアフリー手摺(玄関用) SK-286SR/SK-286SR-RJの仕様

製品イメージ

製品イメージ

寸法図表

(単位:mm)

寸法図

寸法図

商品記号仕様材質仕上外径
SK-286SR玄関用ステンレス
(SUS304)
1.5、2.0mm
ヘアライン
バフ研磨
φ34(外径34mm)
SK-286SR-RJ玄関用
(樹脂被覆)
ステンレス
(SUS304)
1.5mm
樹脂被覆
(抗菌剤入)
φ34(外径34mm)

型番リスト

型番
材質
仕上げ
外径(φ)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-286SR-34MMヘアライン

ステンレス(SUS304)
ヘアライン
-
34
4549396447076

1個

47,171円

40,788

( 44,867円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂カラーが6色で種類が豊富なバリアフリー手摺(玄関用)。
【特長】
・標準(-Sタイプ)ハブ研磨仕上、ヘアライン仕上。
・樹脂被覆(-RJタイプ)抗菌剤入。
・樹脂カラー6色展開(ベージュ、ブラウン、ピンク、グリーン、アイボリー、木目調)。
【用途】
・玄関用の補助手摺。
・樹脂被覆は多湿の場所での使用に不向き。

SK-286SR-34MMヘアラインで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バリアフリー手摺(玄関用) SK-286SR・SK-286SR-RJの型番SK-286SR-34MMヘアラインのページです。
型番SK-286SR-34MMヘアラインに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリアフリー手摺(玄関用) SK-286SR・SK-286SR-RJ

バリアフリー手摺(玄関用) SK-286SR・SK-286SR-RJ

    バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-158S・SK-158S-RJ

    バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-158S・SK-158S-RJ

      バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-150S

      バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-150S

        バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-101SN・SK-101SN-RJ

        バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-101SN・SK-101SN-RJ

          バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164S

          バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164S

            バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-203S・SK-203S-RJ

            バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-203S・SK-203S-RJ

              バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-253S・SK-253S-RJ

              バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-253S・SK-253S-RJ

                バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-258S

                バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-258S

                  バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-103S・SK-103S-RJ

                  バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-103S・SK-103S-RJ

                    バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-153SN/SK-153SN-RJ +L握りバー

                    バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-153SN/SK-153SN-RJ +L握りバー

                      バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-153SN・SK-153SN-RJ

                      バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-153SN・SK-153SN-RJ

                        バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-259S・SK-259S-RJ

                        バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-259S・SK-259S-RJ

                          バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-206S・SK-206S-RJ

                          バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-206S・SK-206S-RJ

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 47,171円 106,122円 129,701円 24,952円 35,196円 64,856円 90,693円 57,781円 71,659円 172,327円 129,700円 83,713円 82,544円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ

                            バリアフリー手摺(玄関用) SK-286SR・SK-286SR-RJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-286SR-34MM-バフケンマ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 仕上げ 外径
                            (φ)
                            JANコード

                            47,171円

                            ( 51,888円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            ステンレス(SUS304)バフ研磨-344549396447083

                            手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました