(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-253S-32MM-ヘアライン
バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-253S・SK-253S-RJ パイプテスリカンレンヨウヒン

バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-253S・SK-253S-RJ SK-253S-32MM-ヘアライン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,693円 73,851円
税込単価
99,762円 81,236円

洗面/手洗器用のバリアフリー手摺。【特長】・標準(-Sタイプ)はハブ研磨仕上、...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ

型番

SK-253S-32MM-ヘアライン 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SK-253S-32MM-ヘアライン の仕様・寸法情報

商品情報

バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-253S/SK-253S-RJの仕様

製品イメージ

製品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

寸法図

寸法図

商品記号仕様材質仕上外径
SK-253S洗面・手洗器用ステンレス
(SUS304)
2.0mm
ヘアライン
バフ研磨
φ32(外径32mm)
φ34(外径34mm)
φ38(外径38mm)
SK-253S-RJ洗面・手洗器用(樹脂被覆)ステンレス
(SUS304)
1.5mm
樹脂被覆
(抗菌剤入)
φ34(外径34mm)

型番リスト

型番
材質
仕上げ
外径(φ)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-253S-32MM-ヘアライン

ステンレス(SUS304)
ヘアライン
-
32
4549396446215

1個

90,693円

73,851

( 81,236円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

洗面/手洗器用のバリアフリー手摺。
【特長】
・標準(-Sタイプ)はハブ研磨仕上、ヘアライン仕上。
・樹脂被覆(-RJタイプ)は抗菌剤入。
・樹脂カラーは6色より選択可能(ベージュ、ブラウン、ピンク、グリーン、アイボリー、木目調)。
【用途】
・洗面、手洗器用の補助手摺として使用。
・樹脂被覆は多湿の場所以外で使用。

SK-253S-32MM-ヘアラインで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-253S・SK-253S-RJの型番SK-253S-32MM-ヘアラインのページです。
型番SK-253S-32MM-ヘアラインに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-253S・SK-253S-RJ

バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-253S・SK-253S-RJ

    バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-256S・SK-256S-RJ

    バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-256S・SK-256S-RJ

      バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-207S・SK-207S-RJ

      バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-207S・SK-207S-RJ

        バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-203S・SK-203S-RJ

        バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-203S・SK-203S-RJ

          バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-201S・SK-201S-RJ

          バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-201S・SK-201S-RJ

            バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-206S・SK-206S-RJ

            バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-206S・SK-206S-RJ

              バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-250S・SK-250S-RJ

              バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-250S・SK-250S-RJ

                バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-202S・SK-202S-RJ

                バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-202S・SK-202S-RJ

                  バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-200S・SK-200S-RJ

                  バリアフリー手摺(ストール小便器用) SK-200S・SK-200S-RJ

                    バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-259S・SK-259S-RJ

                    バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-259S・SK-259S-RJ

                      バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-158S・SK-158S-RJ

                      バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-158S・SK-158S-RJ

                        バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-103S・SK-103S-RJ

                        バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-103S・SK-103S-RJ

                          バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-251SN

                          バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-251SN

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 90,693円 61,319円 99,047円 64,856円 95,237円 82,544円 40,815円 80,177円 67,115円 83,713円 106,122円 71,659円 83,442円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ

                            バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-253S・SK-253S-RJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-253S-32MM-バフケンマ
                            SK-253S-34MM-バフケンマ
                            SK-253S-34MM-ヘアライン
                            SK-253S-38MM-バフケンマ
                            SK-253S-38MM-ヘアライン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 仕上げ 外径
                            (φ)
                            JANコード

                            90,693円

                            ( 99,762円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            ステンレス(SUS304)バフ研磨-324549396446246

                            90,693円

                            ( 99,762円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            ステンレス(SUS304)バフ研磨-344549396446253

                            90,693円

                            ( 99,762円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            ステンレス(SUS304)ヘアライン-344549396446222

                            94,327円

                            ( 103,760円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            ステンレス(SUS304)バフ研磨-384549396446260

                            94,327円

                            ( 103,760円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            ステンレス(SUS304)ヘアライン-384549396446239

                            手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました