(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-6088A-12-ステンカラー
窓手摺(内部用) SK-6088A型 マドテスリ(ナイブヨウ) SK-6088Aガタ

窓手摺(内部用) SK-6088A型 SK-6088A-12-ステンカラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,024円
税込単価
6,626円

窓手摺(内部用)【特長】・パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えて...

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 仕様:
    内部用リブ付
  • 材質:
    アルミ
  • 仕上げ:
    パイプ:アルマイト処理/取付金具:焼付塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SK-6088A-12-ステンカラー 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SK-6088A-12-ステンカラー の仕様・寸法情報

商品情報

窓手摺(内部用) SK-6088A型の仕様

シルバー イメージ

シルバー イメージ

ステンカラー イメージ

ステンカラー イメージ

ブロンズ イメージ

ブロンズ イメージ

  • リブ付パイプを使用した窓手摺
  • パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている
  • パイプは現場カットが必要

窓手摺(内部用) SK-6088A型の寸法

 

(単位:mm)

 

窓手摺(内部用)の寸法図

窓手摺(内部用)の寸法図

商品記号仕様材質パイプ寸法パイプ肉厚仕上
SK-6088A-09内部用
リブ付
アルミパイプ
アルミ9001.5パイプ:アルマイト処理
取付金具:焼付塗装
SK-6088A-121,2001.5
SK-6088A-151,5001.5
SK-6088A-181,8002.5

型番リスト

型番
パイプ肉厚(mm)
パイプ寸法(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-6088A-12-ステンカラー

ステンカラー
1.5
1200
-

1個

6,024( 6,626円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

窓手摺(内部用)
【特長】
・パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えています。
・パイプは現場カットが必要です。
【用途】
・室内用の窓手摺

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SK-6088A-12-ステンカラーで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓手摺(内部用) SK-6088A型の型番SK-6088A-12-ステンカラーのページです。
型番SK-6088A-12-ステンカラーに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

窓手摺(内部用) SK-6088A型

窓手摺(内部用) SK-6088A型

    愛ぼうくん 26型

    愛ぼうくん 26型

      オーバルシリーズ専用ブラケット 655-NB

      オーバルシリーズ専用ブラケット 655-NB

        MK 32φメイクディンプルハンドバー 2500

        MK 32φメイクディンプルハンドバー 2500

          ドレインパイプ(埋込型) SK-DP

          ドレインパイプ(埋込型) SK-DP

            エンパイア手すり

            エンパイア手すり

              メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 杉田エース ベスト 丸喜金属本社 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) シロクマ
              通常価格 5,273円 9,020円 1,964円 11,141円 6,081円 26,585円
              通常出荷日 8日目   4日目   3日目   1日目   8日目   11日目  
              パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ 手摺・パイプ ブラケット・アクセサリー 手摺・パイプ 手摺・パイプ 手摺・パイプ
              仕様 内部用リブ付 - - - 埋込型 -
              材質 アルミ - - - 本体:アルミ押出型材/キャップ:合成ゴム -
              仕上げ パイプ:アルマイト処理/取付金具:焼付塗装 - - - アルマイト処理 -

              窓手摺(内部用) SK-6088A型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SK-6088A-09-ステンカラー
              SK-6088A-09-ブロンズ
              SK-6088A-12-シルバー
              SK-6088A-12-ブロンズ
              SK-6088A-15-シルバー
              SK-6088A-15-ブロンズ
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              パイプ肉厚
              (mm)
              パイプ寸法
              (mm)
              JANコード

              5,369円

              ( 5,906円 )
              1個 あり

              8日目

              ステンカラー1.5900-

              5,273円

              ( 5,800円 )
              1個 あり

              8日目

              ブロンズ1.59004549396438722

              5,926円

              ( 6,519円 )
              1個 あり

              8日目

              シルバー1.51200-

              5,926円

              ( 6,519円 )
              1個 あり

              8日目

              ブロンズ1.512004549396438753

              7,035円

              ( 7,739円 )
              1個 あり

              8日目

              シルバー1.51500-

              7,035円

              ( 7,739円 )
              1個 あり

              8日目

              ブロンズ1.515004549396438784

              手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました