(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防火用 消火器ボックス下地金物

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-BOUKA
防火用 消火器ボックス下地金物 ボウカヨウ ショウカキボックスシタジカナモノ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,162円
税込単価
13,378円

防火用消火器ボックス下地金物。【特長】・消火器ボックスのタイプに合わせてA~I...

詳細情報を確認する

型番

B-BOUKA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

防火用 消火器ボックス下地金物の仕様

B型(防火用) イメージ

B型(防火用) イメージ

防火用 消火器ボックス下地金物の寸法

 

(単位:mm)

 

防火用 消火器ボックス下地金物の寸法図

防火用 消火器ボックス下地金物の寸法図

商品記号寸法
HW
B型(防火用)622260
D型(防火用)620255
A型(防火用)864289
G型(防火用)750289
H型(防火用)646282
I型(防火用)645279
商品情報を表示

B-BOUKA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-BOUKA

1個

12,162( 13,378円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防火用消火器ボックス下地金物。
【特長】
・消火器ボックスのタイプに合わせてA~I型がある。
【用途】
・消火器ボックス取付用の下地金物。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防火用 消火器ボックス下地金物の型番B-BOUKAのページです。
型番B-BOUKAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防火用 消火器ボックス下地金物

防火用 消火器ボックス下地金物

    消火器ボックス 全埋込 KS-FE211~KS-FE215

    消火器ボックス 全埋込 KS-FE211~KS-FE215

      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

        消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

        消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

          消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205

          消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205

            消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

            消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

              消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

              消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

                消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

                消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

                  消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

                  消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

                    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-61

                    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-61

                      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6

                      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6

                        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-51

                        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-51

                          ダイヤル式キーボックス ODCシリーズ

                          ダイヤル式キーボックス ODCシリーズ

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) NASTA(キョーワナスタ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) NASTA(キョーワナスタ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 和合商事
                            通常価格 12,162円 18,072円 19,637円 24,066円 3,000円 40,370円 42,543円 31,669円 24,686円 30,460円 18,183円 19,316円 6,992円
                            通常出荷日 10日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   4日目   10日目   10日目   10日目   4日目   10日目   10日目   10日目   3日目  

                            防火用 消火器ボックス下地金物のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D-BOUKA
                            H-BOUKA
                            I-BOUKA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            12,162円

                            ( 13,378円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            15,822円

                            ( 17,404円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            15,822円

                            ( 17,404円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました