(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-FEB-7
消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7 ショウカキボックス(スエオキガタ) SK-FEB-7

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,066円
税込単価
26,473円

消火器ボックス(据置型)。【特長】・据置型の消火器ボックス。【用途】・マンショ...

詳細情報を確認する

型番

SK-FEB-7 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7シリーズの仕様

SK-FEB-7 イメージ

SK-FEB-7 イメージ

SK-FEB-7T イメージ

SK-FEB-7T イメージ

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7シリーズの寸法

 

(単位:mm)

 

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7シリーズの寸法図

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7シリーズの寸法図

商品記号仕様天プレート取説表示材質寸法
HWD
SK-FEB-7扉型なし本体:スチール・アルミ
扉:スチール
617.5175260シルバーメタリック
ダークグレー
SK-FEB-7Tあり
商品情報を表示

SK-FEB-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-FEB-7

1個

24,066( 26,473円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

消火器ボックス(据置型)。
【特長】
・据置型の消火器ボックス。
【用途】
・マンション等、オフィスビル等の消火器ボックスとして最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7の型番SK-FEB-7のページです。
型番SK-FEB-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

      消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205

      消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205

        消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

        消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

          消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

          消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

            消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

            消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

              消火器ボックス 全埋込 KS-FE211~KS-FE215

              消火器ボックス 全埋込 KS-FE211~KS-FE215

                消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

                消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

                  防火用 消火器ボックス下地金物

                  防火用 消火器ボックス下地金物

                    ダイヤル式キーボックス ODCシリーズ

                    ダイヤル式キーボックス ODCシリーズ

                      消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-61

                      消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-61

                        消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5

                        消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5

                          消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC

                          消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) NASTA(キョーワナスタ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) NASTA(キョーワナスタ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 和合商事 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 24,066円 19,637円 3,000円 31,669円 40,370円 24,686円 18,072円 42,543円 12,162円 6,992円 30,460円 19,262円 16,997円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   10日目   10日目   4日目   4日目   10日目   10日目   3日目   10日目   10日目   4日目  

                            消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-FEB-7T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            24,066円

                            ( 26,473円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました