(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-FEB-6
消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6 ショウカキボックス(スエオキガタ) SK-FEB-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,183円
税込単価
20,001円

消火器ボックス(据置型)。【特長】・据置型の消火器ボックス。【用途】・マンショ...

詳細情報を確認する

型番

SK-FEB-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6シリーズの仕様

SK-FEB-6 イメージ

SK-FEB-6 イメージ

SK-FEB-6T イメージ

SK-FEB-6T イメージ

SK-FEB-6N イメージ

SK-FEB-6N イメージ

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6シリーズの寸法

 

(単位:mm)

 

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6シリーズの寸法図

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6シリーズの寸法図

商品記号仕様天プレート取説表示材質寸法
HWD
SK-FEB-6オープン型なしスチール・アルミ617.5175260シルバーメタリック
ダークグレー
SK-FEB-6Tあり
SK-FEB-6Nレッド
シルバーメタリック
 
商品情報を表示

SK-FEB-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-FEB-6

1個

18,183( 20,001円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

消火器ボックス(据置型)。
【特長】
・据置型の消火器ボックス。
【用途】
・マンション等、オフィスビル等の消火器ボックスとして最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6の型番SK-FEB-6のページです。
型番SK-FEB-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6

    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

      消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

      消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3

        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3

          消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

          消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

            消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-73・SK-FEB-74

            消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-73・SK-FEB-74

              消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-52

              消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-52

                消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-51

                消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-51

                  消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97

                  消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97

                    消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5

                    消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5

                      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210

                      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210

                        消火器ボックス SK-FEB-70

                        消火器ボックス SK-FEB-70

                          消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG320

                          消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG320

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 18,183円 24,066円 42,543円 19,262円 40,370円 25,820円 30,369円 19,316円 14,844円 19,262円 11,506円 25,820円 11,142円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   4日目   10日目   4日目   10日目   4日目  

                            消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-FEB-6T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            18,183円

                            ( 20,001円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました