(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器ボックス SK-FEB-63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消火器ボックス SK-FEB-63

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,395円 30,448円
税込単価
35,635円 33,493円

クロス貼り壁面専用のフラットタイプです。屋内仕様です。※取付け時は専用下地金物...

詳細情報を確認する

型番

SK-FEB-63 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

消火器ボックス AK-FEB-63:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-FEB-63

1個

32,395円

30,448

( 33,493円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロス貼り壁面専用のフラットタイプです。
屋内仕様です。
※取付け時は専用下地金物(I型)が必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

消火器ボックス SK-FEB-63の型番SK-FEB-63のページです。
型番SK-FEB-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器ボックス SK-FEB-63

消火器ボックス SK-FEB-63

    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-61

    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-61

      消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC

      消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC

        消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

        消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

          防火用 消火器ボックス下地金物

          防火用 消火器ボックス下地金物

            消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

            消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

              消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97

              消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97

                消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

                消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

                  消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

                  消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

                    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

                    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

                      消火器ボックス SK-FEB-70

                      消火器ボックス SK-FEB-70

                        消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-02K

                        消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-02K

                          消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210

                          消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 32,395円 30,460円 16,997円 24,686円 12,162円 31,091円 14,844円 31,669円 19,637円 24,066円 25,820円 16,997円 11,506円
                            通常出荷日 10日目   10日目   4日目   4日目   10日目   10日目   4日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   4日目   4日目  

                            消火器ボックス SK-FEB-63のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました