(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

SK-FEB-01K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-FEB-01K

1個

15,872( 17,459円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アーム部はクロームメッキ仕上げです。
消火器取扱表示板は別途。
屋内仕様です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01Kの型番SK-FEB-01Kのページです。
型番SK-FEB-01Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K

    消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)

    消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)

      消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

      消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

          消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC

          消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC

            消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5

            消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5

              消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

              消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

                消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

                消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

                  消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

                  消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

                    ダイヤル式キーボックス ODCシリーズ

                    ダイヤル式キーボックス ODCシリーズ

                      消火器ボックス SK-FEB-63

                      消火器ボックス SK-FEB-63

                        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3

                        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3

                          消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

                          消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 和合商事 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 15,872円 13,102円 24,686円 40,370円 16,997円 19,262円 31,091円 42,543円 24,066円 6,992円 32,395円 19,262円 19,637円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   10日目   4日目   10日目   10日目   10日目   10日目   3日目   10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました