(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,686円
税込単価
27,155円

高級感のあるステンレス(ヘアライン)と鏡面シートの組合せ。・カバー部は扉タイプ...

詳細情報を確認する

型番

SK-FEB-04K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-FEB-04K

1個

24,686( 27,155円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高級感のあるステンレス(ヘアライン)と鏡面シートの組合せ。
・カバー部は扉タイプです。
・写真の専用消火器シールを付属しています。
・屋内仕様です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04Kの型番SK-FEB-04Kのページです。
型番SK-FEB-04Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-02K

    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-02K

      消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC

      消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC

        消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K

        消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K

          消火器ボックス SK-FEB-63

          消火器ボックス SK-FEB-63

            消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-61

            消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-61

              消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

              消火器ボックス(据置型) SK-FEB-95K

                消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

                消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

                  消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

                  消火器ボックス(据置型) SK-FEB-8X

                    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97

                    消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97

                      消火器ボックス SK-FEB-70

                      消火器ボックス SK-FEB-70

                        消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

                        消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

                          防火用 消火器ボックス下地金物

                          防火用 消火器ボックス下地金物

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 24,686円 16,997円 16,997円 15,872円 32,395円 30,460円 19,637円 31,091円 31,669円 14,844円 25,820円 24,066円 12,162円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   4日目   10日目   10日目   10日目  

                            消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました