(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

SK-FEB-97 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-FEB-97

1個

14,844( 16,328円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

室内仕様です。
【材質】スチール【仕上】焼付塗装【色】シルバーメタリック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97の型番SK-FEB-97のページです。
型番SK-FEB-97に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97

    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-02K

    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-02K

      消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC

      消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC

        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3

        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3

          消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

          消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

            消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5

            消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5

              消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

              消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

                消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)

                消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)

                  消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

                  消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

                    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

                    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

                      消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-52

                      消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-52

                        消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

                        消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

                          消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K

                          消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 14,844円 16,997円 16,997円 19,262円 24,686円 19,262円 42,543円 13,102円 24,066円 40,370円 30,369円 31,091円 15,872円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   10日目   4日目   10日目   10日目   4日目   10日目   10日目   10日目   10日目   4日目  

                            消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました