(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-FEB-FG220C-ブルー
消火器ボックス(据置・コーナー兼用型) ショウカキボックス(スエオキ/コーナーケンヨウガタ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,102円
税込単価
14,412円

消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)。【特長】・通常の据置型としての使用と、...

詳細情報を確認する

型番

SK-FEB-FG220C-ブルー 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

シルバー イメージ

シルバー イメージ

ホワイト イメージ

ホワイト イメージ

ブルー イメージ

ブルー イメージ

ブラック イメージ

ブラック イメージ

消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)の寸法

 

(単位:mm)

 

消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)の寸法図

消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)の寸法図

商品記号仕様材質寸法仕上
HWD
SK-FEB-FG220C据置型
コーナー兼用型
スチール500240174焼付塗装シルバー
ホワイト
ブルー
ブラック
商品情報を表示

SK-FEB-FG220C-ブルー の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-FEB-FG220C-ブルー

1個

13,102( 14,412円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)。
【特長】
・通常の据置型としての使用と、コーナー部への設置にも対応可能。
・シルバー、ホワイト、ブルー、ブラック4色から選択可能。
【用途】
・オフィスビル、店舗等の消火器ボックスとして使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)の型番SK-FEB-FG220C-ブルーのページです。
型番SK-FEB-FG220C-ブルーに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)

消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)

    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K

      消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

      消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

        消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K

        消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K

          消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

          消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-22

            消火器ボックス SK-FEB-63

            消火器ボックス SK-FEB-63

              ダイヤル式キーボックス ODCシリーズ

              ダイヤル式キーボックス ODCシリーズ

                消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5

                消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-5

                  消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3

                  消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3

                    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

                    消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

                      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

                      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

                        消火器ボックス SK-FEB-70

                        消火器ボックス SK-FEB-70

                          消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-61

                          消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-61

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 和合商事 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 13,102円 24,686円 42,543円 15,872円 40,370円 32,395円 6,992円 19,262円 19,262円 31,091円 24,066円 25,820円 30,460円
                            通常出荷日 4日目   4日目   10日目   4日目   10日目   10日目   3日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目  

                            消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-FEB-FG220C-シルバー
                            SK-FEB-FG220C-ブラック
                            SK-FEB-FG220C-ホワイト
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            13,102円

                            ( 14,412円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            13,102円

                            ( 14,412円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            13,102円

                            ( 14,412円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました