(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-FEB-FG210-ブルー
消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210 ショウカキシュウノウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,740円
税込単価
12,914円

消火器ボックス(据置型)。【特長】・シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対...

詳細情報を確認する

型番

SK-FEB-FG210-ブルー 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210の仕様

シルバー イメージ

シルバー イメージ

ホワイト イメージ

ホワイト イメージ

ブルー イメージ

ブルー イメージ

ブラック イメージ

ブラック イメージ

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210の寸法

 

(単位:mm)

 

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210の寸法図

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210の寸法図

商品記号仕様材質寸法仕上
HWD
SK-FEB-FG210据置型スチール560220200焼付塗装シルバー
ホワイト
ブルー
ブラック
商品情報を表示

SK-FEB-FG210-ブルー の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-FEB-FG210-ブルー

1個

11,740( 12,914円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

消火器ボックス(据置型)。
【特長】
・シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応可能。
・シルバー、ホワイト、ブルー、ブラックの4色から選択可能。
【用途】
・オフィスビル、店舗等の消火器ボックスとして使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210の型番SK-FEB-FG210-ブルーのページです。
型番SK-FEB-FG210-ブルーに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210

消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210

    消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)

    消火器ボックス(据置・コーナー兼用型)

      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG320

      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG320

        消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC

        消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-04K-WC・SK-FEB-04K-SLC

          消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6

          消火器ボックス(据置型) SK-FEB-6

            消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

            消火器ボックス(据置型) SK-FEB-7

              消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

              消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-92

                消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG310

                消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG310

                  消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-52

                  消火器ボックス(半埋込型) SK-FEB-52

                    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

                    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23

                      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97

                      消火器ボックス(据置型) SK-FEB-97

                        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3

                        消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3

                          消火器ボックス SK-FEB-70

                          消火器ボックス SK-FEB-70

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 11,506円 13,102円 11,142円 16,997円 18,183円 24,066円 31,091円 10,174円 30,369円 42,543円 14,844円 19,262円 25,820円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   10日目   10日目   10日目   4日目   10日目   10日目   4日目   10日目   10日目  

                            消火器ボックス(据置型) SK-FEB-FG210のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-FEB-FG210-シルバー
                            SK-FEB-FG210-ブラック
                            SK-FEB-FG210-ホワイト
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            11,740円

                            ( 12,914円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            11,506円

                            ( 12,657円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            11,740円

                            ( 12,914円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました